- Artikkelnummer:
- KX 1505.000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, koblingsboks KX, uten flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging ved høy kapslingsgrad.
- Materiale
- Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
- Overflate
- Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Mini-eksklusivlås
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 120 mm
- Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,18 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 19,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177816190
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KX Koblingsboks, BHD: 500x200x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate