Kapslinger

Koblingsbokser

Små kapslinger i mange varianter: polykarbonat-kapsling PK, aluminiumskapsling GA, veggskap KX, stålplate i utførelsene koblingsboks med eller uten flens, E-bokser og bus-kapslinger. Veggkapslingene oppfyller de høyeste krav til beskyttelse av elektriske komponenter for små styringsanvendelser. Kapslingsgrad opptil IP66.

Koblingsbokser

Polykarbonat-kapslinger PK

Veggkapslinger i glassfiberforsterket polykarbonat valgfritt med grått eller transparent deksel. Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.

Koblingsbokser

Aluminiumsbokser GA

Robust veggkapsling i aluminium, lakkert. Kapslingsgrad IP 66. Ideell for bruk i tøffe omgivelser på grunn av optimal korrosjonsbeskyttelse. Enkel innvendig utbygging.

Koblingsbokser

Koblingsboks KX, stålplate, uten flens

Veggskapet KX, koblingsboks KX, uten flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging ved høy kapslingsgrad.

Koblingsbokser

Koblingsboks KX, stålplate, med flens

Veggskapet KX, koblingsboks KX, med flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging samt enkel kabelgjennomføring ved optimal utnyttelse av plassen.

Koblingsbokser

Koblingsboks KX Rustfritt stål

Veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibel sikkerhet for mange anvendelser.

Koblingsbokser

E-boks KX, stålplate

Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.

Koblingsbokser

E-boks KX Rustfritt stål

E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.

Koblingsbokser

Buskapsling KX, stålplate, med Mini-eksklusivlås

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.

Koblingsbokser

Buskapsling KX, stålplate, med splittlås-innsats

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.

Koblingsbokser

Buskapslinger KX Rustfritt stål

Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66.

Koblingsbokser

Koblingsbokser KL

Veggkapslinger med deksel i stålplate eller rustfritt stål, i utførelser med flens med kapslingsgrad IP55 eller uten flens med kapslingsgrad IP66. Bakvegg med hull gir enkel veggmontasje. Maks. fleksibilitet ved...

Koblingsbokser

Buskapslinger BG Rustfritt stål

Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66.