Vannindustri

Beskyttelse for kritisk infrastruktur

Perfekt beskyttelse for kritisk infrastruktur

Utendørs skapløsning for vannindustri

Vannproduksjon og -behandling, avfallshåndtering og resirkulering er temaer av global interesse. For å unngå driftsstans, må det elektriske utstyret – spesielt utendørsmiljøer – gis førsteklasses beskyttelse.

Digitaliseringen muliggjør intelligent forvaltning av vann, og det krever igjen en rekke utendørs måle- og kontrollsystemer, f.eks.

  • til gjennomstrømningsmåling
  • for analyse av vannkvaliteten
  • for behandling av avløpsvann med ozon

Hos Rittal finner du raskt passende standardløsning bestående av skap og klimatisering til dine spesifikke behov.

Ettersom driftssikkerheten i bransjen er systemrelevant, fokuserer Rittal på lang holdbarhet for alle komponenter. Velg av best egnet materiale, ypperste kvalitet og avansert bearbeiding sikrer at installasjonen og systemene dine er beskyttet mot alle ytre påvirkninger – permanent og pålitelig.

Rittals løsninger fokuserer spesielt på motstandsdyktighet mot aggressive kjemikalier som for eksempel klor, fordi den lange levetiden bare kan garanteres med rett korrosjonsbeskyttelse.

Environment 3

Installasjonsmiljø 3

Outdoor Advanced

Mange utendørs bruksområder innen vann-, avfallhåndtering og kretsløpsøkonomien finner du i installasjonsmiljø 3. Et fundament fungerer som en barriere mot fukt nedenfra og gir nødvendig stabilitet for å tåle sterk vind eller storm. Ovenfra beskytter for eksempel et skråstilt beskyttelsestak kapslingen mot regn og stillestående vann.

Typiske løsninger for vann-, avløp-, avfall- og råstoffindustrien

Utendørs

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Plastskap AX

Plastskap AX

AX plastskap , valgfritt med eller uten vindu, er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festevinkler i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner

Utendørsklimatisering

Regntak for å øke kapslingsgraden

Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.

Utendørsklimatisering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og...

Varmeelementer

Varmeelement for apparatskap uten vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller...

Utendørsskap

Utendørsskap

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....