Utendørsløsninger for fornybar energi

Sikre energiomstillingen

Sikrer pålitelighet til applikasjonenen dine

Utendørsskap for fornybar energi

Det finnes ingen alternativ til utbyggingen av fornybar energi. På bakgrunn av klimaendringer, dagens politiske situasjon og økende etterspørsel etter elektrisitet, blir denne ressursbesparende delen av energiforsyningen viktigere enn noen gang. Pålitelig drift av vindturbiner og solcelleanlegg er viktig for energiindustrien og krever førsteklasses beskyttelse.

Rittal tilbyr deg robuste skap og matchende klimastyringssystemer som beskytter installasjonene dine optimalt mot hærverk og værpåvirkning. Høykvalitets utendørsløsninger er tilgjengelige som modulære systemer og kan leveres innen kort tid.

Det sikrer påliteligheten til applikasjoner som for eksempel

  • Invertersystemer
  • Systemer for turbinbladovervåking eller styring av solcelleparker
  • AC-distribusjonssystem
  • Og mange andre

Det modulære systemet tillater konfigurasjon av løsninger for alle installasjonsmiljøer, klar for levering innen kort tid.

Enten det dreier seg om solcelleinstallasjoner eller vindturbiner, er optimal overflatebeskyttelse en avgjørende faktor for at kapslingene skal få lang levetid. I ekstreme tilfeller er solcelleanlegg i ørkenen utsatt for konstant sandsliping. Vindmøller til havs må stå imot saltfylt sjøluft og trenger korrosjonsbeskyttelse av høyeste klasse.

Spesiell viktig er klimastyringssystemene. Variasjoner i temperatur og solstråling fører til kondens. Til dette formål tilbyr Rittal en rekke energieffektive kjøleenheter, varmesystemer og robuste kapslinger – dermed en helhetlig beskyttelse for dine installasjoner. Det er en forutsetning for miljøvennlig og fremtidsrettet strømforsyning.

Installasjonsmiljø 1, 3 og 4 

Fra Indoor Advanced Protection til Outdoor Extreme

Vindturbinutstyr er installert både i verneområder klassifisert som installasjonsmiljø 1, og i installasjonsmiljøer av kategorien Outdoor Extreme. Solcelleanlegg utsettes ofte for forhold klassifisert som installasjonsmiljø 3. Rittal tilbyr løsninger for ethvert installasjonsmiljø, med et utvalg av ulike materialer og med ulike nivåer av beskyttelse mot korrosjon og uautorisert adgang– tilpasset dine individuelle behov.

Typiske løsninger for fornybar energi

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Kjøleaggregater for veggmontering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og...

Utendørsklimatisering

TopTherm filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Varmeelementer

Varmeelement for apparatskap med vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller...