Utendørsløsninger for prosessindustrien

Maksimal beskyttelse for ditt anlegg

Høy systemtilgjengelighet er avgjørende

Utendørsskap for prosessindustrien

I prosessindustrien betyr svikt i en komponent ofte at hele prosessen stanser. Derfor må installasjonene og systemene gis maksimal beskyttelse, spesielt utendørs. Takket være bruk av standardløsninger får du din Rittal løsning innen kort tid. Dermed maksimerer du din driftsikkerhet, og kan reagere raskt på dynamiske utviklinger, slik det for tiden er tilfellet i olje- og gassindustrien.

Med det modulbaserte systemet bestående av skap og klimatiseringskomponenter, tilbyr Rittal deg en passende løsning for alle dine individuelle bruksområder, som f.eks.

  • til gjennomstrømningsmålinger i rørledninger
  • til distribuerte kontrollsystemer
  • til Remote I/O Systems innen olje og gass sektoren

Når det gjelder eksplosjonsbeskyttelse må du overholde en rekke nasjonale og internasjonale forskrifter. Med en portefølje av standardiserte, testede løsninger og godkjenninger, tilbyr Rittal utendørsskap og passende klimatiseringskomponenter for bruk over hele verden – raskt og pålitelig.

Ex-porteføljen vår kan brukes i Ex-soner 1 og 2, og er også egnet for utendørsplassering.

Store temperatursvingninger krever det ypperste innen robusthet og motstandsdyktighet. Samtidig gjør et bredt spekter av kjøleaggregater, filtervifter og varmeelement deg i stand til å velge en passende klimatiseringsløsning tilpasset dine spesifikke krav.

Environment 3

Installasjonsmiljø 3

Outdoor Advanced

I prosessindustrien står mange installasjoner og systemer plassert utenfor Ex-sonen. Det betyr at kapslingene er utsatt for vær og vind, og korroderende stoffer fra omgivelsesluften. Svaret på dette er for eksempel regntak og en høyere korrosjonsbeskyttelse i installasjonsmiljø 3.

Typiske løsninger for prosessindustrien

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Ex-skap

Tomme kapslinger i rustfritt stål og plast med de beste utstyrsforutsetninger for kjemisk eller petrokjemisk industri og for offshore-anlegg.

Utendørsskap

Plastskap AX

AX plastskap , valgfritt med eller uten vindu, er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festevinkler i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Varmeelementer

Varmeelement for apparatskap uten vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller...