Utendørsløsninger for strømforsyninger

Sikre energiomstillingen

Sikre energiomstillingen

Utendørskapslinger for strømforsyningssystemer

Kraftforsyningsinfrastrukturen står overfor betydelige utfordringer. På den ene siden øker etterspørselen etter strøm. Samtidig produseres det stadig mer strøm ved hjelp av fornybare energikilder som vind- og solkraft. Sammenlignet med konvensjonelle energikilder er denne generasjonen utsatt for betydelig større svingninger.

Den økende driftskompleksiteten til strømnettene våre krever derfor bredere, kraftigere og smartere nettinfrastruktur.

Strømnettet er avhengig av pålitelige løsninger for å sikre problemfri drift. Til dette formålet tilbyr Rittal en portefølje av sikre og robuste utendørskapslinger med tilhørende klimakontrollsystemer for optimal beskyttelse av dine installasjoner.

Et modulært system av standardprodukter tillater konfigurering av en individuell løsning. Kort leveringstid av standardprodukter sikrer den ultimate påliteligheten til applikasjonene dine

  •  Utendørs reléskap
  •  Lokale beskyttelsesskap
  •  Overvåkings- og kontrollkapslinger

Overflate-, korrosjons- og fuktighetsbeskyttelse spiller en avgjørende rolle for strømforsyningssystemer. Løsningen ligger i materialer av høy kvalitet og optimal korrosjonsbeskyttelse.

Varierende klimaforhold og sesongmessige svingninger gjør optimal temperaturkontroll avgjørende for problemfri drift. Rittal tilbyr deg et bredt spekter av klimakontrollalternativer – skreddersydd til dine individuelle behov.

Installasjonsmiljø 1 og 3

Indoor Advanced Protection og Outdoor Advanced 

Mens trafostasjoner kan tilordnes installasjonsmiljø 1, hører kraftstasjoner hjemme i installasjonsmiljø 1 og 3. Enkelte omformerstasjoner kan også installeres i områder som er klassifisert som Indoor Advanced Protection, mens andre må tilordnes kategori 3 eller til og med Outdoor Extreme miljø slik som  offshoreinstallasjoner. Trygt og sikkert i alle installasjonsmiljøer.

Typiske løsninger for strømforsyningssystemer

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Utendørsskap

Utendørs basiskapsling

Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt

Koblingsbokser

Aluminiumsbokser GA

Robust veggkapsling i aluminium, lakkert. Kapslingsgrad IP 66. Ideell for bruk i tøffe omgivelser på grunn av optimal korrosjonsbeskyttelse. Enkel innvendig utbygging.

Utendørsskap

Plastskap AX

AX plastskap , valgfritt med eller uten vindu, er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festevinkler i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner

Kjøleaggregater for veggmontering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og...

Varmeelementer

Varmeelement for apparatskap uten vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller...