Utendørsløsninger for energilagring

Smarte, bærekraftige energilagringssystemer

Stabil energiforsyning – overalt og til enhver tid

Utendørsskap for energilagringssystemer

Den stadig høyere andelen fornybar energi i kraftforsyningen, ledsaget av en rask økning i antall forbrukere, gjør energilagringssystemer enda viktigere.

Rittal utendørsskap gir optimal beskyttelse for batterisystemene dine. Individuelt konfigurerbare utendørsløsninger er tilgjengelige som standardprodukter og kan leveres i løpet av kort tid.

Dette sikrer kontinuerlig drift for alle applikasjonene dine, som for eksempel

  • for optimalisering av energiforbruk
  • for utjemning av belastningstopper
  • for lstyring av adestasjoner

Energilagringssystemer må beskyttes optimalt mot værpåvirkning og hærverk – først da er feilfri drift garantert. Rittal har løsningen for ethvert lagringsbehov. Sammen med partnere og kunder designer Rittal sentrale infrastrukturelementer med nødvendige systemtestede komponenter.

Installasjonsmiljø 1 til 3

Fra Indoor Advanced Protection til Outdoor Advanced

Energilagringssystemer er installert på ulike steder. For et flere etasjers parkeringshus benyttes beskyttelse i henhold til installasjonsmiljø 1. I en solcellepark er lagringssystemene derimot utplassert i mindre beskyttede installasjonsmiljøer i kategoriene Outdoor Light eller Outdoor Advanced. Rittal løser dine spesifikke behov med en rekke løsninger som bruker forskjellige materialer og med ulike beskyttelsesnivåer mot korrosjon og uautorisert adgang– trygt og sikkert i alle installasjonsmiljøer.

Typiske løsninger for energilagringssystemer

Utendørs

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Gulvskapsystem VX25 stålplate

Gulvskapsystem VX25 stålplate

SYSTEM PERFECTION. Det nye rekkeskapsystemet VX25 stålplate gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet, lav kompleksitet samt tidsbesparelse og sikkerhet i montasjen. Skapsystemet VX25 beholder det velutprøvde fra TS 8, og...

Utendørsskap

Utendørsskap

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....

Utendørsklimatisering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og...