Utendørsløsninger for e-mobilitet

Intelligent og pålitelig lading

Sikker beskyttelse av ladesystemene dine

Utendørsskap for ladeinfrastruktur

Elektromobilitet er nøkkelen til verdensomspennende klimavennlig mobilitet. En viktig forutsetning for e-mobilitet er en utbredt ladeinfrastruktur. Ladestasjoner må være optimalt beskyttet mot korrosjon, hærverk og elementene.

En bred portefølje av løsninger for kapslinger, klimakontroll og kraftdistribusjon gjør Rittal til din ideelle partner når du skal etablere en pålitelig og høyytelses ladeinfrastruktur.
Konfigurerbare utendørsløsninger er tilgjengelige som standardprodukter og kan leveres innen 24 timer.

 Det sikrer kontinuerlig pålitelighet for alle applikasjonene dine, inkludert

  • DC-ladestasjoner
  • Full ladeinfrastruktur (referanser: Tritium og SBRS GmbH)

Ladekomponenter for elbiler er avhengig av førsteklasses beskyttelse mot korrosjon, hærverk og elementene. Først da kan en enkel ladeprosess garanteres til enhver tid. Rittals robuste rammesystem gir god plass til laststyring og kraftelektronikk. Kapslinger for infrastruktur må også ha ekstremt høy stabilitet på grunn av de tunge komponentene.

Gitt den typiske nærheten av infrastruktur til boliger, butikker og bedrifter, spiller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) en tilsvarende viktig rolle. Dette er utfordringer du mestrer enkelt med Rittals utendørsløsninger.

Installasjonsmiljø 1 til 4 

Fra Avansert beskyttelse innendørs til Utendørs ekstrem

Ladesystemer er installert på de mest forskjellige stedene – fra beskyttede installasjonsmiljøer som parkeringsanlegg i flere etasjer, til offentlige områder som motorveitjenester og åpne parkeringsplasser hvor uautorisert tilgang til enhver tid er mulig. Rittal tilbyr deg en passende løsning for ethvert installasjonsmiljø – alt fra én og samme leverandør.

Typiske løsninger for ladeinfrastruktur

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Gulvskap og rekkeskap

Gulvskapsystem VX25 stålplate

SYSTEM PERFECTION. Det nye rekkeskapsystemet VX25 stålplate gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet, lav kompleksitet samt tidsbesparelse og sikkerhet i montasjen. Skapsystemet VX25 beholder det velutprøvde fra TS 8, og...

Veggskap og kompakte kapslinger

Kompaktapparatskap AX

SYSTEM PERFECTION. Det nye kompaktapparatskapet AX gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibilitet og sikkerhet ved montering og innvendig utbygging.

Kapslinger

Utendørsskap

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....