Flyttet opp på taket: Bygningsforvaltning

Utendørsløsninger for driftsystem i bygninger

Effektive løsninger for bærekraftig bygningsforvaltning

Utendørsskap for bygningsforvaltning

Smarte, bærekraftige bygg trenger stadig mer teknologi og dermed mer plass. Men hver kvadratmeter innvendig plass i en bygning er verdifull, spesielt i urbane områder. Så hvor skal vi plassere utstyr for oppvarming, ventilasjon og klimakontroll? Svaret er enkelt: på taket eller utenfor på siden av bygningen.

Med Rittals utendørskap har du tilgang til standardiserte, plassbesparende løsninger. Hvor du kan plassere alle nødvendige elektrotekniske komponenter. Optimal beskyttelse for dine applikasjoner som:

  • Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC)
  • Styring for varmepumper
  • Fordelingsskap for kamerateknikk

Konfigurer din optimale løsning, og få den levert og innstallert innen kort tid – hvor som helst.

Beskyttelse mot eksponering av solstråling og regn er avgjørende. Takket være den dobbeltveggede utformingen av Rittals utendørsskap og klimabeskyttelsen de gir, er det ikke nødvendig å installere en takkonstruksjon over kapslingen. Høy korrosjonsbeskyttelse forhindrer skader som skyldes aggressive og etsende stoffer i luften og omgivelsene.

Environment 3

Installasjonsmiljø 3

Outdoor Advanced

Bygningsforvaltningsløsninger finnes vanligvis i ikke-offentlige områder i miljø 3. Foruten valg av materialer for en lang levetid, er beskyttelse mot virkningen fra vær og vind ekstremt viktig. For eksempel forhindrer et skråstilt regntak stående fuktighet og annen skitt ovenfra.

Typiske løsninger for driftsystemer i bygninger

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Utendørsskap

Plastskap AX

AX plastskap , valgfritt med eller uten vindu, er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festevinkler i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner

Kapslinger

Utendørsskap

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....