Sikkerhet og fleksibilitet også på flyplassen

Utendørsløsninger for luftfartsindustrien

Ingen kompromisser når det gjelder sikkerhet

Utendørsskap for flyplassinfrastruktur

Luftfartsnæringen er preget av turbulens. Utendørsinstallasjoner på flyplasser krever en spesielt robust konstruksjon på grunn av de høye vindhastighetene. Samtidig er fleksibilitet avgjørende for fremtidig utvidelse av eksisterende systemer.

Rittal tilbyr en variert standardportefølje av skap og matchende klimakontrolløsninger som garanterer jevn og sikker drift. Den ideelle beskyttelsen for din applikasjon kan leveres innen kort tid, for eksempel for

  • belysning og navigasjonslys
  • sikkerhetssystemer
  • strømfordeling / ladestasjoner for servicebiler
  • aktive og passive IT-applikasjoner

Eksponering for aggressive stoffer som flydrivstoff og avisingsmidler på serviceområdet og langs rullebaner stiller spesielt høye krav til motstandsdyktigheten til utendørsskap. Samtidig er høy trykkmotstand for å takle flyenes start og landing, og beskyttelse mot ekstreme temperaturforhold og ekstremt vær avgjørende. Først da er pålitelig drift av sikkerhetskritisk infrastruktur garantert og risikoen for ekstremt høye nedetidskostnader minimert.

Installasjonsmiljø 1 til 4

Fra Indoor Advanced Protection til Outdoor Extreme

Beskyttelsesområder der utstyret og systemene brukes er like forskjellige som bruksområdene på flyplassen. Det vanligste installasjonsstedet er Outdoor Advanced etterfulgt av Outdoor Light. miljøet. Det er imidlertid også behov for løsninger innendørs i installasjonsmiljø 1 og det ubeskyttede  Outdoor Extreme området. Med Rittal har du den perfekte partneren som kan dekke alle dine behov som standard – helt i samsvar med dine krav.

Typiske løsninger for luftfart

Utendørs

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Utendørsskap

Apparatskap AX

Innkapsling for AX kompakt-apparatskap for utendørs bruk. For å opprette et kapsling i kapsling-konsept. Utsparing nede og gjeller på side og gulv for perfekt gjennomlufting av kapslingen.

Utendørs

Utendørs basiskapsling

Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt

Varmeelementer

Varmeelementer

Varmeelementer sørger for at riktig varmeeffekt alltid er tilgjengelig for å unngå kondensdannelse spesielt ved plassering utendørs.

Utendørsklimatisering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og...

Rustfritt stål

Rustfritt stål

Bokser, veggskap, skapsystemer, operatørpanel, bærearmssystem