Påsats med skråkant for VX

Artikkelnummer: SZ 4000.058

For ettermontering av enkeltstående eller sammenkoblede VX25-skap av stålplate, lakkert med størst mulig åpning i sammenkoblingspunktet til nabotaket.

Artikkelnummer:
SZ 4000.058
Tekniske data
Takoverbygg foran: 8 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell og pakninger
Dimensjoner
Høyde foran: 35 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Henvisning til best.nr.
Oppgi fullstendig utførelseskode ved forespørsler eller bestilling.
Leveringstid på forespørsel
Utførelsesnummer
Takvinkel: 1 = 30° (EHEDG-standard) eller 2 = 45°.
Skapdybde: ... mm (max. 1200 mm)
Skapdybde: ... mm
1 = for VX enkeltskap
2 = for sammenkoblet VX-endekap til venstre (hver med T-profiltetning og tilkoblingstilbehør)
3 = for rekkekoblet VX-endeskap til høyre (hver med T-profiltetning og tilkoblingstilbehør)
4 = for sammenkoblet VX-skap i midten (hver med T-profiltetning og tilkoblingstilbehør)
Eksempel: 1 - 800 - 600 - 1 (feste med 30° takhelling - bredde 800 mm - dybde 600 mm - for VX enkeltskap)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2 kg
Bruttovekt
2,1 kg
EAN
4028177937130