Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør

Artikkelnummer: HD 4000.014

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Tak vinklet 30° framover. Med blå farge kan pakningen tydelig skilles fra næringsmidler.

Artikkelnummer:
HD 4000.014
Utførelse
Takhelling 30° framover
Materiale
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjeplate: Stålplate
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Dør med innstukket pakning
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
Dimensjoner
Bredde: 760 mm
Høyde foran: 810 mm
Høyde bak: 981 mm
Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)
705 mm x 735 mm
Døråpningsvinkel
125°
IK-kode
IK08
Grunnmateriale
Rustfritt stål
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
44,8 kg
Bruttovekt
45,5 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Dokumentasjon
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok