Mastefeste for AX, KX, AX plast, AX IT, CS veggskap

Artikkelnummer: AX 2584.100

El nummer: E2436852

For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.

Artikkelnummer:
AX 2584.100
Produktbeskrivelse
For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.
Tekniske data
For mastediameter: Ø fra 40 til 170 mm
For mastestørrelse: ◻ fra 50 til 150 mm
Materiale
Profilskinner, klemprofil: Stålplate
Stålbånd: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate
Profilskinne, klemprofil: forsinket
Leveringsomfang
2 profilskinner, 600 mm lange
4 klemprofiler
2 stålbånd
4 spennvinkler
4 selvgjengende M10-skruer for montering på skap
Henvisning
Kun egnet for kapslinger opp til og med en bredde på 600 mm.
Passer for
Kapslingstype: Veggskap AX, 3-delt
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Pakkeenhet
2 stk.
Vekt/VE
1,92 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177940598
ETIM 8
EC002620
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
AX Mastefeste
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning