Rittal lakkeringsstruktur

Optimal overflatebeskyttelse

Den tredoble behandlingen av overflaten gir optimal korrosjonsbeskyttelse og er bestandig mot mineraloljer, smøremidler, bearbeidingsemulsjoner og løsemidler, som for eksempel brukes til rengjøring.

Kvaliteten sikres gjennom kontinuerlig prosessovervåkning Informasjon om produktspesifikk overflatebehandling finnes i de aktuelle bestillingsdokumentene.

1. Fase: Nanokeramisk belegg

I stedet for jernfosfatering bruker Rittal nå en ny metode for forbehandling for dyppgrunning: Det nanokeramiske belegget.
Denne prosessen brukes for alle egenproduserte og dyppgrunnede produkter.
Kort om fordelene med nanokeramisk belegg:

  • Enhetene er bedre beskyttet over lang tid
  • Økt korrosjonsbeskyttelse
  • Bedre verdibevaring
  • Miljøvennlig

Overbevisende korrosjonsbeskyttelse
etter 168 timers saltsprøytetest i henhold til DIN EN ISO 9227:

Vanlig belegg
(f.eks. kun pulverbelagt)

Høy Rittal-standard siden 1981

Optimalisert Rittal-standard (RiNano)

2. Fase: Elektrodyppgrunning

  • Vannbasert polyesterharpiksmaling uten tungmetaller, krom og silikon
  • RAL 7035
  • Gir jevnt lag struktur på alle overflater, kanter og hulrom, og sikrer dermed en fullstendig forsegling
  • Lagtykkelse ca. 20 µm
  • Ovnsherdet

3. Fase: Struktur-pulverbelegg

  • Elektrostatisk, miljøvennlig tungmetall-, krom- og silikonfritt pulverbelegg basert på polyesterharpiks med høy mekanisk motstand
  • Standardfarge RAL 7035
  • God kjemisk bestandighet, temperatur- og værbestandig
  • Kan dekontamineres
  • Ovnsemaljering

Etterbehandling

Overlakking av grunning eller pulverlakkering

Etter grundig rengjøring kan kapslingene våre lakkeres over. DD-lakk, 1- og 2-komponents lakkering, bilreparasjonslakk, pulverlakkering, vannbasert maling og nitrocellulosemaling er egnet til dette formålet.

Hvis man er i tvil, må man teste om det tåler det. Følg alltid instruksjonene til lakkprodusenten.

Følgende spesialbelegg er tilgjengelig på forespørsel:

Tropisk belegg for høy korrosjonsmotstand i varme, fuktige klimaer (innendørs applikasjoner)
Kjemisk lakk for den beste motstandsdyktighet mot uorganiske og organiske stoffer som er mulig med lakkering.