RiNano

Innovativ overflatebeskyttelse

Naturen gjør det for oss (Lotuseffekten)

I Asia betraktes Lotus-symbolet som et religiøst symbol for renhet. Vann renner rett av planten og det setter seg ikke støv på overflaten. Dette skyldes nanopartikler: Små vannavvisende papiller. I nanoteknologi brukes dette prinsippet i form av en selvrensende keramikk. Materialer som er dekket med nanopartikler, har spesielle egenskaper: Nanopartikler brukes på overflaten når man produserer ripesikre brilleglass. Slike briller kan også rengjøres med stålull uten å få riper. De ørsmå partiklene er så små at de ikke kan bryte eller spalte opp lys, men lar det i stedet passere uhindret gjennom.

Hvordan fungerer det?

Nanoforseglingen består av nanopartikler med komponenter som hefter godt til overflaten, og til andre komponenter for å skape ønsket effekt. Disse partiklene påføres på en smart måte: Heftekomponentene vandrer til overflaten, mens anti-klebe komponentene ledes mot luften. I denne «selvorganisasjonen» er det et ultratynt, glassaktig lag som danner en homogen forbindelse med overflaten, og sikrer dermed ekstrem holdbarhet. Dette beskytter også overflaten mot aggressiv miljøpåvirkning. Samme type nanobelegg brukes også i Rittals kjøleaggregat (kondensatoroverflate).

Nanoteknologi – visjonen ble til et produkt

Nanoteknologi brukes som standard i klimastyringsenheter i apparatskap. Kondensatoren til TopTherm-kjøleaggregatene er påført nanobelegg. Denne består av keramiske nanopartikler som gir kondensatoren et smussavvisende lag. Porene er permanent forseglet. Dette hindrer at fremmedlegemer setter seg fast, samtidig som overflateegenskapene bevares. Dette betyr at serviceintervallene kan forlenges betydelig i «skitne» miljøer. Den innovative forbehandlingen med nanoteknologi har virkelig iøynefallende fordeler.

Nanoteknologi i forbehandling av lakkering

Som en av verdens ledende kapslingsprodusenter, utvider Rittal nå ytterligere sitt internasjonale produktspekter med en teknologi som garanterer optimal ytelse ned til minste detalj: Nanoteknolog. Den innovative forbehandlingen med nanoteknologi gir deg fordeler som kan beskrives som iøynefallende:

Overlegen kvalitet
Betydelig forbedret korrosjonsbeskyttelse med et forseglet, uorganisk lag med høy tetthet innebygd med nanopartikler.
Optimalt lakkheft takket være større overflate.

Mer miljøvennlighet
Fri for fosfater, løsemidler og giftige tungmetaller.
Lavere energibehov, da det ikke er nødvendig med oppvarming under påføring.

Lengre levetid
Enhetene er bedre beskyttet over lang tid.
Betydelig reduserte vedlikeholdskostnader.

Det nanokeramiske belegget på våre produktoverflater erstatter konvensjonell jernfosfatering
Som en genuin nyvinning innen overflateteknologi er denne teknologien perfekt løsning for stål-, sink- og aluminiumsoverflater. Den gir et ekstremt jevnt belegg med betydelig forbedret korrosjonsbeskyttelse for belagte overflater.