Kraftige EM-felt

Skjerming mot spesielt kraftige elektromagnetiske interferensfelt

Spesielt kraftige interferensfelt produseres for eksempel ved mikrobølgetørking, gnistutladningssystemer og i høyfrekvent sveiseteknologi. Her er de vanlige standardskapene fra Rittal ofte ikke tilstrekkelig. I stedet anbefales Rittal EMC-skap.

Hvordan vi oppnår høy skjermingseffekt

De ytre overflatene på skapene er forbundet med hverandre på en elektrisk ledende, stort sett slissfri måte ved hjelp av en spesiell ledende tetning. De innvendige flatene og tetningskantene holdes fri for lakk. Sinkmagnesiumbelegg av grunnmaterialet beskytter mot korrosjon.

Et skap fungerer ikke bedre enn hvordan det er forbehandlet!

Ved utsparinger i synlige overflater og klimakontroll må man passe på å opprettholde skjermingseffekten (skjermede vinduer, trådnetting, bur).

Slik oppnår man skjermingseffekt

I diagrammet over skjerming er svekkelsen av feltene i skapet vist i en logaritmisk skala som funksjon av frekvensen.

  • 20 dB demping tilsvarer en demping på 10 ganger
  • 40 dB demping tilsvarer en demping på 100 ganger
  • 60 dB demping tilsvarer en demping på 1000 ganger
  • osv.