IT-proffer er under stadig større press for å administrere stadig mer komplekse systemer. Med nye TX CableNet gjør Rittal nettverkskablingen raskere i profesjonell kvalitet. Også store mengder kabler legges enkelt inn med en myk bøyeradius – i «fossefallsprinsippet» for perfekt kabelføring. Den forhåndsmonterte, åpne rammekonstruksjonen med målraster for Rittal-systemtilbehør sikrer rask oppbygging og enkelt vedlikehold. For standardbestillinger fra lager gjelder Rittal sitt løfte om levering innen 24 timer.
IT-ledere må utvide og administrere stadig mer sammenvevde nettverk raskere. Komponentene krever hastighet og pålitelighet på flere måter: «På TX CableNet har vi kombinert nyskapende kabelhåndtering med behovet for profesjonell kvalitet,» forklarer Luis Brücher, leder for produktadministrasjon IT hos Rittal: «Dette inkluderer et systemkonsept, pålitelig, regional tilgjengelighet og leveringshastighet, i tillegg til rackmekanikken.»
Nye TX CableNet er utformet fra grunnen av som en nettverksfordeler, og er utformet for perfekt kabelhåndtering med rask installasjon. Selv med store mengder kabler gjelder følgende: Legg inn i stedet for å trekk. Utsparinger med avrundede kanter på begge sider over hele takets dybde sikrer dette. De utvendige kabelføringsstagene på takkantene tas ganske enkelt ut, hele kabelstrengen legges inn og stagene festes godt. På denne måten strømmer selv store kabelbunter ned fra taket og inn i fordelingen med myk bøyeradius. Med dette «fossefallsprinsippet» følger kabelføringen den beste metoden for kobberkabler og fiberoptiske kabler. Den åpne rammekonstruksjonen gjør også at hele dybden kan benyttes ved mating over bakken.
Raskt valg og levering med system
Rittal gir leveringsløfte for TX CableNet: Standardbestillinger fra lager er hos kunden senest etter 24 timer i Tyskland og 48 timer i Europa. Systemtilbehør fra Rittal og kompatibiliteten med VX-sokkelsystemet og AX-komforthåndtaket for adgangsbeskyttelse gjør at TX CableNet kan brukes for alle vanlige nettverkskrav og installeringssteder. Konverteringsveiviseren fra forgjengeren TE 8000 gjør det enklere å bytte for IT-fagfolk og grossister.
Rammekonstruksjon for effektiv håndtering
Den forhåndsmonterte, frittstående rammekonstruksjonen med Rittal systemraster og sveiset tak er et annet unikt salgsargument. Den øker hastigheten på montering og utbygging, samtidig som den gir stabilitet. Takket være profilen med et standard 25 mm rastermål og tallhullmønster, er systemkomponentene raskt plassert og montert. Sidepanelene monteres raskt og fjernes like raskt for enkelt vedlikehold.
I utgangspunktet omfatter porteføljen åtte varianter. Skapene er 800 mm brede og fås i høyder på 2000 mm (42 U) og 2200 mm (47 U), og dybder på 800 mm eller 1000 mm.
Mer informasjon rittal.com/tx-cablenet/en/cablenet