Rittal presenterer med sitt nye VX IT-racksystem en nyutviklet modulær versjon beregnet på server- og nettverksracker. Med disse kan man bygge nye høyhastighets IT-infrastrukturer – fra én enkelt nettverksrack til et komplett datasenter. VX IT tilbyr maksimal konfigurasjonsfrihet, noe som gjøres enkelt og raskt med et online-verktøy – fullstendig sertifisert med alle komponenter. Det er unikt.
Rittals VX IT lanserer en ny generasjon IT-racker. VX IT er konstruert som et universelt modulsystem og håndterer alle vanlige bruksscenarier. Løsningen kan brukes på flere måter som nettverks- og serverskap. Det store utvalget varierer fra 15 til 52 høydeenheter (HE). Brukerne kan dermed løse Edge-installasjoner, bedriftsdatasentre med rekkekjøling, modulære IT-containere, energieffektive Colocation-datasentre samt de største Hyperscale-datasentrene.
«Utviklingen av den nye IT-racken er basert på erfaringen fra de mange IT-prosjektene verden over.» VX IT står for hastighet, fleksibilitet og modularitet. Men også for sikkerhet for at våre kunder skal være optimalt utstyrt for alle IT-scenarier som måtte komme», forklarer Uwe Scharf, daglig leder for Business Units IT og Industri, i tillegg til markedsføring i Rittal.
Raskere valg og bestilling
Enklere, raskere og sikrere med digitalisering: Online-konfiguratoren veileder brukeren trinn for trinn gjennom valget av komponenter, og utfører også en plausibilitetskontroll: www.rittal.de/vx-it
Med VX IT utnytter Rittal hele digitaliseringspotensialet til fordel for kundene. Hele prosessen fra valg, konfigurasjon og bestilling til levering støttes digitalt og er transparent. Under konfigurasjonen bygger man 3D-modellen, inkludert tilbehør, bit for bit. Den ferdige 3D-modellen er tilgjengelig for brukeren for videre behandling. Den individuelt opprettede versjonen av IT-skapet produseres i et toppmoderne produksjonsanlegg av høyeste kvalitet og leveres raskt og i tide takket være optimalisert logistikk.
En unik fordel for kunden: Alle VX IT-varianter som er opprettet med konfiguratoren, er allerede testet og sertifisert med alle komponenter i henhold til internasjonale standarder som UL 2416, IEC 60950 og IEC 62368. Derfor trenger ikke kunden ytterligere sertifisering av det forhåndskonfigurerte systemet. Dette gir maksimal frihet og sikkerhet for konstruksjonen av nye IT-infrastrukturer. Med denne løsningen sparer IT-ansvarlige verdifull tid når det gjelder planlegging og innkjøp, samtidig som de har en forsikring om at alle komponenter er perfekt harmonisert.
Maksimal kompatibilitet og fremtidssikker
Viktig for eksisterende kunder: VX IT er kompatibel med eksisterende Rittal RiMatrix-systemer og andre IT-infrastrukturer som er bygd av Rittal-komponenter. Dette gjør det mulig å utveksle enkeltkomponenter i eksisterende datasentre og foreta en målrettet utvidelse av datasentrene. Bedrifter kan for eksempel utvide eksisterende RiMatrix-installasjoner med nye VX IT og bruke VX IT-spesifikke komponenter for kjøling, UPS eller overvåking. Dette sikrer investeringen som er gjort i eksisterende Rittal-datasentre.
Verktøyfri og rask montering
De som jobber i datasentre ønsker intelligente og brukervennlige løsninger. Rittal har konsekvent hatt denne målsettingen i utviklingen av VX IT. Installasjonen av IT-skap er i hovedsak verktøyfri ved hjelp av tidsbesparende snap-in-teknologi. Merkede høydeenheter og målrutenett i dybden gjør det enkelt å justere 19-tommers nivådimensjonen. Alle flate deler, som sidevegger eller takpaneler, festes raskt og enkelt ved hjelp av holdere som kan klikkes på plass, og har hjelpemidler for posisjonering. De nye sidepanelene, som er tilgjengelige som tilleggsutstyr, gir brukerne enklere tilgang, raskere installering og lettere utførelse av service. Sideveggene som er vertikalt inndelt, er utstyrt med enkle hengsler, slik at de kan åpnes som dører og er svært enkle å fjerne. I tillegg er det mulig å dele sideveggene horisontalt, noe som også forenkler tilgangen, for eksempel til servere.
Stabilt og lastbærende opp til 1800 kg.
En annen viktig funksjon i VX ER den høye stabiliteten: Med forbedret rammekonstruksjon får IT-skapet bedre stabilitet i den 19-tommers vertikale profilen enn forgjengerne hadde. Den lastbærende kapasiteten er dokumentert med interne tester hos Rittal, men også med ekstern sertifisering fra Underwriters Laboratories (UL). To varianter er tilgjengelig: VX IT-standardskapet tillater en statisk belastning på 1500 kg i henhold til Rittal testprosedyre eller 1200 kg i henhold til UL-sertifisering. VX IT Dynamic-versjonen tillater en belastning på 1800 kg i henhold til Rittal testprosedyre eller 1500 kg i henhold til UL-sertifisering.
Alt en rack trenger
VX IT kan enkelt fjernes med et stort utvalg tilbehør. Disse inkluderer alternativer for dører og sidevegger samt gulv og tak, men også nyskapinger som den nye LED-listen for statusindikering. Ytterligere tilbehør er uttrekk= og hjelpemidler for kabelhåndtering samt løsninger for overvåking, strømforsyning og ressursstyring i IT-racken. Komponenter som PDU-er, UPS-systemer, IT-kjølesystemer og overvåkingsløsninger er tilgjengelige for innvendig utbygging, men også moduler for tidlig branndeteksjon og slokking.