Kostnadstrykket i vindenergibransjen er høyt. Produsenter av vindturbiner står overfor enorme utfordringer og trenger effektive løsninger for bygging og drift av anleggene. På den digitale messen WindEnergy Hamburg (fra 1. til 4.12) vil Rittal vise hvordan produsenter av styrings- og koblingsanlegg kan akselerere sine planleggings- og produksjonsprosesser betraktelig, videreutvikle dem mot Industri 4.0, og dermed redusere kostnadene med opptil 20 prosent. Produkthøydepunkter omfatter systemløsninger som de nye kompaktapparatskapet AX, småkapslingen KX, gulvskapet VX25 og infrastrukturløsninger for energilagring.
Rittal vil på det digitale arrangementet «WindEnergy Hamburg», presentere nye løsninger og produkter som vil gjøre det mulig for produsenter av styrings- og koblingssystemer å bygge intelligente komponenter for en komplett digital verdikjede. «Vi leverer til alle vindturbinprodusenter over hele verden, direkte eller indirekte via styrings- og koblingsanleggproduksjon, og tar ut et betydelig kostnadsreduserende potensiale gjennom automatiseringsløsninger og digital integrering av prosesser i hele verdikjeden», sier dr. René, Umlauft, salgsdirektør i Rittal.
Gjennomgående data er nøkkelen til suksess, og bidrar til å unngå feil samt å øke produktiviteten betydelig. Fokus er på den digitale tvillingen som kobler alle prosesstrinn fra engineering til mekanisk bearbeiding av apparatskap, kabling og testing til service. Ytterligere støtte for større effektivitet sørger konfigurasjonsverktøy, systemteknologi for kapslinger og apparatskap, i tillegg til automatiseringsløsninger fra stålmontering til mekanisk behandling av platedeler og komplette skap – og 24-timers leveringsservice i Tyskland, for.
Ny skapteknologi for Industri 4.0
Et annet svar på utfordringen i Industri 4.0 er å presentere de nye kompaktapparatskapene AX og småkapslingene KX. For at anleggsbyggerne skal være enda bedre forberedt på digitaliseringen, leveres skapene tilpasset digitale komponenter, og passer dermed perfekt inn i den digitale verdikjeden for styrings- og koblingsanleggproduksjon. I tillegg til høykvalitets 3D-data og konfigurasjonsverktøy, forenkler for eksempel QR-koder på alle flate deler som skal bearbeides integreringen i produksjonsflyten. Det muliggjør moderne digital overvåking fra vareinngang til ferdigstilling.
Produsenten presenterer for eksempel de helt nye AX og KX som trendsettere når det gjelder elektrisk utstyr til vindkraftanlegg. Kompaktapparatskapene og småkapslingene gjør monteringen enklere og raskere, i tillegg til at man får fleksibilitet og sikkerhet. Det blir enklere å montere dører og låsesystemer, og stort sett trengs det ikke engang verktøy. En annen fordel er den ekstra plassen som AX og KX har, sammenlignet med tidligere serier. Optimaliserte utsparinger og større flensplater gir i gjennomsnitt opptil en tredjedel mer plass til kabelgjennomføringer.
Robuste løsninger for onshore og offshore
I tillegg kan Rittal levere skapteknologi som er egnet for alle funksjoner i vindenergianlegg. For å beskytte den følsomme reguleringsteknologien i navet tilbyr produsenten standardiserte, svært robuste kompaktapparatskap for pitch-anvendelser. Skapene har en høy materialtykkelse, spesielle avstivinger og låssystemer, forsterkede montasjeplater og antisklibelegg som er trygt å gå på.
For beskyttet innkapsling av frekvensomformere, styrings- og sikkerhetsteknologi i nacellen eller tårnet, viser produsenten modulære løsninger basert på storskapsystemet VX25. Dette oppfyller de høye kravene til stabilitet, vibrasjonsmotstand og korrosjonsbeskyttelse. VX25-apparatskapteknologien, som er tilgjengelig som standard i IP 55, IK10, NEMA 12 og med UL-godkjenning, beskytter effektelektronikken. I tillegg tilbyr Rittal med Ri4Power et modulært system for standardkompatibel og sikker oppbygging av lavspennings-koblingsanlegg.
Infrastrukturstandarder for energilagring
Infrastrukturløsninger for energilagringssystemer kan også bygges med Rittal-komponenter. Utvalget av standardiserte, koordinerte og globalt tilgjengelige godkjente komponenter spenner fra enkeltskapsystem til komplette containerløsninger. Systemintegratorer og anleggsbyggere kan dermed få løsninger for mekanikk, strømdistribusjon og klimaanlegg fra ett sted, og de trenger bare å integrere batterimodulene.
Batteriracken med tunglasthyller kan bære en last på 100 kg per hylle og en total last på opptil 1500 kg. På grunn av utformingen kan ulike batterityper integreres fleksibelt i racken. Kontakteringen gjøres direkte ved hjelp av Rittals strømskinnesystem. Det er nok plass i takområdet til batteristyringen. Det er enkelt å rekkemontere energilagringsskap, og dermed også å skalere lagringsstørrelsen, og dette kan gjøres når som helst.
Rittal viser hvordan IT driver utviklingen av IIoT (Industrial Internet of Things) ved hjelp av sine egne løsninger og smarte tjenester: Fra intelligente kjøleløsninger til smarte servicekonsepter som forebyggende vedlikehold til IT-infrastrukturløsninger som Edge Data Center. Dette øker påliteligheten til anleggene, optimaliserer energiforbruket og driver digitaliseringen fremover.