Energiforbruk er en viktig faktor for en økonomisk IT-drift. Maksimal transparens i forbruket er avgjørende. Rittal har integrerte omfattende målefunksjoner for detaljert energianalyse i den nye PDU-produktserien (Power Distribution Unit). Intelligente varianter støtter også kobling per utgang og tilkobling av adgangskontroll. PDU-ene kan konfigureres online. Dette betyr at IT-brukere raskt og enkelt kan implementere en strømfordeling av høy kvalitet i henhold til individuelle krav i enhver IT-rack. Med sin intelligente strømforsyning har Rittal forbedret sin IT-infrastrukturportefølje betydelig. Dette omfatter IT-kjøling, overvåking, fysisk sikkerhet og nøkkelferdige datasentre inkludert cloud-tjenester, for å dekke de fremtidige behovene i IT-verdenen.
Det anslås at datasentre over hele verden bruker opptil 500 milliarder kilowattimer energi. Innen 2030 kan etterspørselen til og med øke til 2000 milliarder kilowattimer. Eksperter forventer også en økende energietterspørsel fra IT-systemer i Tyskland, drevet av nye teknologier som 5G-nettverk og IoT.
For datasenteroperatører er det derfor blitt stadig viktigere å måle og optimalisere energiforbruket. Med den nye PDU-produktfamilien tilbyr Rittal nå omfattende funksjoner for strømmåling i IT-racken, noe som bidrar til å redusere IT-driftskostnadene i datasenteret.
«Til tross for de mange effektivitetsgevinstene innen IT som allerede er oppnådd, fortsetter energiforbruket å stige i mange datasentre. Med vår nye PDU-serie støtter vi datasenteroperatører i nøyaktig analyse av energikostnader og utnyttelse av ytterligere muligheter for kostnadsoptimalisering,» sier Luis Brucher, Vice President Productmanagement i Rittal.
Fem modeller for alle bruksområder
Den nye PDU-generasjonen består av fem basismodeller som er funksjonelt basert på hverandre og som kan konfigureres individuelt:
- Rittal PDU Basic (enkel strømfordeling)
- Rittal PDU Metered (måling per fase)
- Rittal PDU Measured Plus (målt per utgangsspor)
- Rittal PDU Switched (målt per fase, koblingsfunksjon per utgang)
- Rittal PDU Managed (målt og koblet per utgang)
”PDU Basic“-versjonen fungerer passivt og overtar strømfordelingen i IT-racken. Varianten “PDU Metered” har målefunksjoner per fase, for eksempel spenning, ytelse, frekvens og andre data. Med modellen “PDU Metered Plus” er det også mulig å registrere energidata per utgangsspor. “PDU Switched”-modellen muliggjør måling per fase og har utgangsspor som kan kobles inn og ut. Produktvarianten “PDU Managed” kombinerer funksjonaliteten til Metered Plus og Switched, og gjør det dermed mulig med strømfordeling og dataregistrering per utgangsspor, samt til strømstyring med bryterfunksjoner per pluggplass.
Plassbesparende format, verktøyfri montering
Noe av det som er spesielt med den nye PDU-generasjonen, er den slanke designen. Dette gjør det mulig å montere Rittal PDU-er i rommet mellom sideveggen og 19”-monteringsrammen. Ingen høydeenheter er blokkert, og selv med en fullstendig utbygd IT-rack er vedlikehold og installasjonsarbeid fortsatt mulig. I Rittals IT-racker kan monteringen utføres uten ekstra verktøy ved hjelp av et klipsfeste å 19“-rammen, i IT-racker fra tredjeparter ved hjelp av vedlagte universalfester.
Modulær utforming for maksimal fleksibilitet
I tillegg til et stort antall PDU-lagringsenheter, gir et modulært produksjonskonsept individuelle konfigurasjonsalternativer. Dette gjør det mulig å tilpasse PDU-en optimalt til bruksområdet. Kundene kan selv bestemme lengden på kabelen, kontaktpluggen eller antall og type spor. Konfigurasjonen av jordkontakt-utganger er ny. I tillegg kan ekstra moduler konfigureres for en PDU, som for eksempel måling av differensialstrøm eller et overspenningsvern. Individuelle komponenter som PDU-styrekortet og overspenningsvernet kan takket være det modulære konseptet skiftes under drift, noe som øker tilgjengeligheten til datasenteret.
Konfigurator: Enkel bestilling, rask levering
Rittal har utviklet en nettkonfigurator for rask og enkel bestilling. Dette leder kunden enkelt gjennom alle konfigurasjonsalternativene til den ønskede løsningen.
Sikkerhet for ekstern tilgang og overvåking
Sikkerhet og overvåking er viktige funksjoner for intelligente PDU-er. Opptil to installerte elektroniske håndtak på en IT-rack kan overvåkes som del av adgangskontrollen. Ytterligere integrerte funksjoner som alarmreléer og en digital inngangs- og alarmsignalgiver gjør fleksibel integrering av PDU-en til et generelt IT-sikkerhetskonsept. I tillegg kan sensorene som allerede er tilgjengelige for CMC III-overvåkingssystemet, integreres for å registrere data fra omgivelsene, for eksempel temperatur, fuktighet eller tilstanden til bryterkontaktene. Et alternativ for feilstrømovervåking er også tilgjengelig. De intelligente logiske elementene i PDU-en kan for eksempel forhindre at dører åpnes hvis en potensielt farlig situasjon er blitt oppdaget gjennom jordingen via PE (Protective Earth) eller på andre måter i IT-racken.
PDU-ene har en innebygd webserver for ekstern administrasjon. For dette er et intuitivt betjenbart webgrensesnitt tilgjengelig for administratoren. Tilgangsrettigheter til webserveren kan automatiseres ved hjelp av vanlige katalogtjenester som Active Directory. I tillegg til den detaljerte og grafiske visningen av målte verdier på webgrensesnittet, kan PDU-parameterne også spørres via SNMPv3 fra overordnede DCIM-programvaresystemer (Data Center Infrastructure Management). De vanligste protokollene, som for eksempel TCP/IPv6, TLS og OPC-UA, støttes.
Praktisk: PDU-er i bruk fra Edge til Colocation
Det finnes spesifikke bruksscenarier for hver produktvariant. En «Metered PDU» støtter for eksempel laststyringen i IT-racken. På denne måten kan IT-eksperter se om IT-kjølesystemet er optimalt tilpasset belastningen til de aktive komponentene. Én måling per utgangsspor, som støttes av modellen «Metered Plus», muliggjør detaljert fakturering per forbruker. Datasenteroperatører kan bruke dette alternativet til å overvåke leide serverrom på en kostnadseffektiv måte eller hele IT-racker. Bryterfunksjonen til «PDU Switched» gjør det mulig å avbryte strømforsyningen til de enkelte sporene eller å slå dem på igjen om nødvendig. Dette gjør det enklere å administrere eksterne IT-steder, for eksempel selvstyrte Edge-datasentre. «PDU Managed»-versjonen muliggjør måling og kobling per utgang, noe som sikrer brukervennlig fakturering med full kontroll over sporene. Spesielt i store, desentrale Edge-infrastrukturer er Managed PDU-er det ideelle verktøyet for å registrere kostnader per sted og samtidig overvåke IT-systemene eksternt.
Oversikt: Viktige fakta og kundefordeler
- Omfattende målefunksjoner for detaljert energianalyse i datasenteret
- Fleksibel konfigurering og optimal tilpasning til det aktuelle bruksområdet i selskapet
- Integrerte overvåkingsfunksjoner øker sikkerheten til hele IT-infrastrukturen
- Rask og plassbesparende installasjon
- Ekstern administrasjon med høyest mulig adgangssikkerhet