Voksende datavolumer, en sikker europeisk cloud-løsning (datasuverenitet), rask modernisering av datasentrene og økende energiforbruk er Rittals syn på IT/datasenter-trendene i 2020. Bruk av OCP-teknologi (Open Compute Project) og varmegjenvinning gir for eksempel løsninger på de eksisterende utfordringene.
I 2025 kan personer og maskiner allerede generere 175 zettabyte med data, ifølge markedsforskere fra IDC (International Data Corporation). Lagret på vanlige DVD-er, ville dette være 23 stabler med sølvplater, herfra til månen. Den årlige dataveksten på gjennomsnittlig 27 prosent øker også kravene til IT-infrastrukturen.
Da det nesten er ingen bedrifter som har råd til å øke sine egne datalagre årlig med knapt en tredjedel, er IT-sjefene i økende grad avhengig av IT-tjenester fra skyen. Uansett om det gjelder lagring eller databehandling, trenden mot skyen har for lengst kommet til Tyskland: En undersøkelse som ble publisert sommeren 2019 av IKT-bransjeforeningen Bitkom og KPMG, viste at tre av fire selskaper allerede bruker cloud-løsninger.
De som bruker cloud-løsninger fra tredjeparter, gir imidlertid fra seg litt kontroll over bedriftens data. På denne måten muliggjør f.eks. den amerikanske Cloud-Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) tilgang fra amerikanske myndigheter til data som er lagret i skyen – til og med når lokale lover der hvor datalageret befinner seg, forbyr dette.
«Økonomisk suksess vil være bærekraftig i fremtiden dersom den holder tritt med full digitalisering og integrering. Bedrifter bruker stadig mer data til verdiskaping – i økende grad i sanntid, for eksempel i produksjonsmiljøet,» sier dr. Karl-Ulrich Köhler, adm. direktør i Rittal International. «Datasuverenitet blir en kritisk suksessfaktor for internasjonal konkurransekraft,» legger Dr. Köhler til.
Trend nr. 1: Datasuverenitet
Den selvbestemte håndteringen av data blir dermed en viktig konkurransefaktor for selskapene. Dette gjelder for alle bransjer der datasikkerhet er avgjørende og analysen av disse dataene er avgjørende for suksess i næringslivet – helse, mobilitet, bank eller produksjonsindustrien. Bedrifter står overfor spørsmålet om hvordan de kan behandle dataene på en sikker og effektiv måte, enten de moderniserer sitt eget datasenter, investerer i Edge-infrastrukturer eller bruker skytjenester.
Det store digitaliseringsprosjektet Gaia-X i Europa, et initiativ fra det tyske nærings- og energidepartementet (BMWi), skal starte i 2020. Målet er å bygge en europeisk sky for sikker digitalisering og nettverkstilkobling av industrien, basert på bruk av nye AI-applikasjoner (kunstig intelligens). I denne sammenhengen har Fraunhofer Gesellschaft tatt initiativet til «International Data Spaces». Dette virtuelle dataområdet gjør det mulig for bedrifter å utveksle data på en sikker måte. Kompatibilitet med en egen løsning med etablerte (cloud)-plattformer (interoperabilitet) er også tilgjengelig.
Det betyr: Geografisk spredte, mindre datasentre med åpne cloud-stakker kan skape en ny klasse med industrianvendelser som utfører innledende dataanalyse direkte i det punktet der dataene ble opprettet, og bruke skyen til nedstrømsanalyse. En løsning på dette er ONCITE. Det nøkkelferdige (plug & produce) edge-cloud-datasentret lagrer og behandler data akkurat der det skjer, slik at bedriftene opprettholder datasuvereniteten når de er i kontakt med hverandre i leveringskjeden.
Trend nr. 2: Standardisering i datasenteret med OCP
Den raske moderniseringen av eksisterende datasentre blir stadig viktigere for bedrifter etter hvert som mengden data som skal behandles fortsetter å vokse. Grunnleggende krav til utbygging er standardisert teknologi, kostnadseffektiv drift og høy skalerbarhet for infrastrukturen. OCP-teknologien (Open Compute Project) med sentral distribusjon av likestrøm i IT-racken blir et interessant alternativ for stadig flere IT-sjefer. For: Med likestrømskomponenter etableres det et nytt potensiale for kostnadsoptimalisering. Alle IT-komponenter får for eksempel strøm sentralt fra n+1 strømforsyninger per rack. Dette sikrer effektiv kjøling fordi det er færre strømforsyninger. Samtidig forenkler den høye standardiseringen av OCP-komponentene vedlikehold og administrasjon av reservedeler. Effektivitetsgevinsten er i gjennomsnitt om lag fem prosent av det totale strømforbruket.
Rittal forventer at OCP etablerer seg videre som en integrert systemplattform i datasentre i løpet av 2020. Nye OCP-produkter for kjøling av rack, strømforsyning eller overvåking muliggjør rask utvidelse med likestrømskomponenter. I tillegg vil nye produkter støtte det tradisjonelle konseptet med en sentral nødstrømsforsyning, der strømforsyningen er beskyttet av en sentral UPS. Derfor er det ikke lenger nødvendig å sikre hver OCP-rack med en UPS basert på litiumion-batterier. Fordelen: Brannbelastningen i OCP-datasenteret blir betydelig redusert.
Trend nr. 3: Varmegjenvinning og direkte CPU-kjøling
Datasentre avgir store mengder energi til omgivelsene i form av spillvarme. Etter hvert som strømforbruket i datasenteret øker, øker også varmemengden som potensielt kan brukes til andre formål. Hittil er imidlertid bruk av spillvarme for dyrt, for eksempel fordi kundene sjelden befinner seg i umiddelbar nærhet av området man skal bruke energien. Dessuten er spillvarme på 40 grader, ettersom den genereres fra luftbaserte IT-kjølesystemer, altfor lav til at det er økonomisk å bruke den.
Spesielt innen databehandling med høy ytelse (HPC) genererer IT-racker svært høye varmebelastninger, som ofte overskrider 50 kW. For HPC er direkte prosessorkjøling med vann mye mer effektivt enn luftkjøling, slik at returtemperaturer på 60 til 65 grader er tilgjengelig. Ved disse temperaturene er oppvarming av industrivann mulig, for eksempel ved bruk av varmepumper fram til matepunktet i et fjernvarmenettverk. IT-sjefene bør imidlertid merke seg at selv med direkte vannkjøling av prosessoren kan bare ca. 80 prosent av spillvarmen hentes ut av en IT-rack. For de resterende 20 prosent kreves det IT-kjøling av racken.
På det digitale toppmøtet i 2019 hos forbundsregjeringen ble temaet varmegjenvinning diskutert i arbeidsgruppen, som viste stort behov for handling. Som et resultat av dette forventer Rittal at i 2020 vil betydelig flere IT-sjefer vurdere hvordan den tidligere ubrukte spillvarmen fra datasenteret kan brukes på en økonomisk måte.
Trend nr. 4: Integrering av multi-cloud-miljøer
Bedrifter trenger forsikring om at de kan kjøre sine cloud-programmer på vanlige plattformer og i alle land. Dette krever en multi-cloud-strategi. Fra ledelsens side er dette en strategisk beslutning basert på at organisasjonen vil utvikle seg til et fulldigitalisert selskap.
Det er for eksempel sikret at brukeropplevelsen er utmerket, med den minste forsinkelsestiden og de tilsvarende tilgjengelighetssonene (“Availability Zone”) på stedet. Det vil si: Bedrifter velger én eller flere tilgjengelighetssoner over hele verden for tjenestene sine, avhengig av bedriftens behov. Overholdelse av strenge krav til databeskyttelse utføres for eksempel av en spesialisert lokal tilbyder i det aktuelle målmarkedet. En åpen strategi for flere cloud gjør det mulig å kombinere den funksjonelle tettheten og skalerbarheten til hyperscalere med datasikkerhet fra lokale og spesialiserte leverandører som Innovo Cloud. Med ett knappetrykk på ett tastatur, med én kontaktperson, én faktura og i det ene sekundet er forretningsbeslutningen tatt.
Dette gjør multi-cloud-strategier til en megatrend de kommende årene. Økonomien vil ta ytterligere skritt mot digitaliseringen og vil fortsette å akselerere sin egen, kontinuerlige integrasjons- (CI) og CD-rørledninger med cloud-baserte teknologier – applikasjoner som er utviklet og utviklet for cloud-dataarkitekturen. Automatiseringen av integrasjons- og leveringsprosessene muliggjør deretter rask, pålitelig og repeterbar distribusjon av programvare (“Deployments”).