20. feb. 2020

High Performance Chip Cooling: Rittal og ZutaCore inngår et strategisk partnerskap

Drivere som kunstig intelligens (AI), maskinlæring og gjengivelse stiller stadig større krav til prosessorytelse, datasentertetthet og individuell rack kjøling. Her når konvensjonelle kjøleteknologier raskt sine begrensninger. De nye strategiske partnerne Rittal og ZutaCore tilbyr nå en løsning for dette med High Performance Direct Chip Cooling. Dette styrker Rittals kompetanse innen IT-kjøling og utvider den omfattende porteføljen med effektiv høyytelseskjøling for krevende applikasjoner med høy effekttetthet. Løsningen ble først presentert på OCP Web Summit i mai 2020.

Rittal, verdens ledende systemleverandør for industrielle løsninger og IT-infrastrukturløsninger, og ZutaCore, som er ekspert på prosessor- og væskekjøling, har inngått et strategisk partnerskap for High Performance Direct Chip Cooling. Gjennom samarbeidet supplerer Rittal sin omfattende IT-løsning med nyskapende Direct Chip Cooling for høy effekttetthet og hotspot-situasjoner. Dette gir kundene svært effektive, skalerbare kjøleløsninger for krevende kjølebehov – fra Edge til Hyperscale og til High Performance Computing (HPC) – fra én enkelt kilde.

Fremtidssikker for dynamiske markedsbehov

"ZutaCore er en sterk partner med omfattende kunnskap innen prosessor- og væskekjøling. Kombinasjonen av svært effektiv teknologi for Direct Chip Cooling-kjøling med våre modulære, skalerbare IT-rack- og kjølesystemer gjør at kundene kan vokse på en fremtidssikker måte etter hvert som markedet endrer seg", forklarer Dr. Thomas Steffen, direktør for forskning og utvikling i Rittal.

For datasenterindustrien er væskekjølingsløsninger svært relevante for å kunne håndtere de nye kravene til høy ytelse. Mange brukere er imidlertid ofte motvillige til å introdusere ny teknologi, spesielt når det gjelder bruk av væsker i nærheten av driftskritisk elektronikk. Partnerskapet mellom Rittal, som erfaren leverandør av IT-infrastrukturløsninger, og ZutaCore vil skape aksept og åpne opp for større effektivitet i datasenterkjølingen, sier Jennifer Cooke, forskningsdirektør i Datacenter Trends og Strategy Team hos IDC.

I fremtiden vil mer enn 70 kW varme bli avgitt per rack

Det vannfrie, tofasede væskekjølesystemet fra Rittal og ZutaCore sikrer enestående varmeavledning – per i dag over 55 kW per rack, og i fremtiden opptil 70 kW og mer per rack. Den bruker latent energi til å fordampe kjølevæske ved full Rack-belastning. Dette gjør at kundene trenger opptil 20 prosent mindre plass i datasenteret, samtidig som ytelsen opprettholdes. Server-hotspots elimineres fordi systemet kjøles ned nøyaktig der hotspots oppstår. Risikoen for IT-driftsstans reduseres.

“Partnerskapet har enorm merverdi for den internasjonale datasenterindustrien, fordi man kombinerer Rittals globale tilgjengelige IT-løsninger med den fremtidsrettede, vannfrie væskekjølesystemet fra ZutaCore. Dette tillater brukerne å komprimere datasentrene sine, samtidig som de reduserer kompleksiteten og kostnadene," sier Erez Freibach, en av grunnleggerne og administrerende direktør i ZutaCore.

Verdenspremiere på OCP Global Summit i San Jose

Rittal og ZutaCore presenterte sine felles løsninger for første gang på OCP Global Summit i San Jose, USA, 4.- 5. mars 2020. Besøkende kunne oppleve en interaktiv live-demo på stand og lære mer om hvilke løsninger partnerne kan bruke for å møte de fremtidige behovene for kjøling av datasentre – enten det dreier seg om nye anlegg eller modernisering av eldre anlegg.