Ergonomisk, modulært og fleksibelt – dette er egenskapene til den mobile Wire Station 540 fra Rittal. Med denne nyutviklingen kan arbeidsplasser i tavle- og automasjonsproduksjon og i elektroverksteder utrustes profesjonelt og som også er egnet for mobilt bruk. Dette gjør det enklere og mer praktisk å konfeksjonere og trekke ledninger i apparatskap enklere og mer brukervennlig. Med det modulære systemet kan kablingsbordet tilpasses individuelt til konfeksjoneringsprosessen. I kombinasjon med den helautomatiske ledningskonfeksjonseringsmaskinen Wire Terminal og programvaren EPLAN Smart Wiring tar man ytterligere et skritt mot automatisering.
I tavle og automasjonsproduksjon er ledningskomponenter det arbeidstrinnet der det meste av manuelt arbeid fortsatt er nødvendig. Selv om ledningskonfeksjoneringen skjer automatisk med f.eks. Wire Terminal fra Rittal, skjer trekkingen av ledningene i apparatskapet hhv. på montasjeplaten for hånd. I tillegg må kabler med større tverrsnitt monteres manuelt. Det samme gjelder for montering av plugger. For å gjøre alle disse oppgavene mer produktive og effektive, lanserer Rittal nå Wire Station 540, for å gjøre alle disse aktivitetene mer produktive og effektive.
Individuell tilpasning
Wire Station 540 er basert på en høydejusterbar arbeidsbord, for fleksibel tilpasning til operatørens høyde og arbeidssituasjon. Valgfritt tilbehør omfatter for eksempel en kraftig og dimmbar LED-lampe for jevn belysning av arbeidsplassen, stikkontakter og en multifunksjonell skjermholder. Den leveres med en skuff for oppbevaring av viktige verktøy sammen med kabelruller, trådpakker og oppbevaringsbrett. I tillegg kan de halvautomatiske enhetene for kabelkonfeksjonering, som automatisk lengdekutting, avisolering og krympeenheter enkelt integreres. Med de valgfrie tilleggsmodulene kan kablingsarbeidsplassen utstyres optimalt for den aktuelle oppgaven.
En holder fester ledningsskinnemagasinene fra den helautomatiske Wire Terminal til arbeidsstasjonen, er arbeidsstasjonen – sammen med en skjerm som kan monteres som ekstrautstyr – det ideelle grensesnittet for bruk av EPLAN Smart Wiring.
Alt arbeid med ledninger med større tverrsnitt og spesielt behandling av ledningsender er også enkelt og effektivt på den nye arbeidsstasjonen.
Alt er tilgjengelig i verkstedet
Takket være hjulene kan Wire Station brukes som en mobil kablingsstasjon i verkstedet. Takket være rullene kan Wire Station brukes som en mobil kablingsstasjon på verkstedet. Den tidkrevende jobben med å kjøre frem og tilbake mellom apparatskapet og arbeidsbenken hører dermed fortiden til. Wire Station blir dermed det optimale grensesnittet mellom automatisk kabelkonfeksjonering og manuelt arbeid direkte i apparatskapet.