Med RiPanel konfiguratoren kan du enkelt og raskt velge kapslinger og apparatskap med bare et klikk – og bestille dem direkte i nettbutikken. Dessuten drar du nytte av en feilfri produkt- og tilbehørskonfigurasjon pluss detaljert mekaniske planer. Det har aldri vært enklere å konfigurere og bestille den perfekte løsningen!
Som innovasjons- og teknologileder bruker Rittal automatiserte produksjonsteknikker basert på Industry 4.0-prinsipper for å lage verdensledende produkter. Vårt oppdrag er å produsere kapslings- og apparatskapsystemer så effektivt og perfekt som mulig, f.eks. i den digitalt helintegrerte Rittal-fabrikken i Haiger, Tyskland.
Standardprodukter er på lager og har dermed kort leveringstid, i samsvar med vårt løfte:
«Rittal The System. Faster – better – everywhere»
Bestilling
Moderne ECAD-systemer er ikke isolerte løsninger. Den dype integrasjonen i kundens IT-infrastruktur gjør det mulig å bruke automatisk genererte stykklister for tilbud og materialanskaffelser i eksisterende ERP-systemer.
Prosjekteringsløsningen bør derfor ikke bare ha standardiserte grensesnitt for de ledende ERP-, PDM- og PLM-systemene, men også verktøy for individuell integrasjon av programvaren i kundens IT-system.
Våre løsninger
- EPLAN integrerer data fra eksisterende ERP-, PDM- og PLM-systemlandskap
- Større transparens i produktutviklingsprosessen
- Den enkle og raske måten å finne riktig produkt på
- Mange konfiguratorer hjelper deg med å finne løsningen
- Ingeniøren kan velge CAD-tegninger for hvert produkt fra 70 forskjellige formater
- Elektronisk gjennomføring av bestillingsprosessen
- Automatisert – effektiv og sikker ved bruk av standardformater
- Behandlingskostnadene reduseres – feil som skyldes manuelle operasjoner reduseres
Produksjonsdokumenter
Produksjonsdokumenter som tegninger, stykklister, terminallister og alle nødvendige data for automatiske produksjonstrinn opprettes automatisk ved hjelp av programvareløsninger med standardiserte grensesnitt og standardiserte data.
Våre løsninger
- Du bruker én og samme programvare helt fra utarbeidelse av koblingsskjemaer til montasjelayout og produksjon av anlegget
- Du legger til rette for automatisk produksjon av apparatskap ved å utarbeide oppdragsinformasjon og komplett produksjonsdokumentasjon i programvaren
- Du forkorter gjennomløpstiden og reduserer kostnadene med planlagt kvalitet
- Du jobber lønnsomt – fra stykkproduksjon til serieproduksjon
Reduser ledetiden, produksjonsfeil og
kostnader med:
- Effektiv bruk av ressurser
- Økt etterlevelse av tidsfrister gjennom optimal prosjekteringssikkerhet
- Rask implementering av endringer som kommer i siste øyeblikk
- Datasikkerhet og automatiske oppdateringer ved bruk av toppmoderne teknologi
Logistikk
Produsenter av apparatskap og lavspenttavler mottar kundedata, og validerer disse opp mot tilgjengelighet av artikkeldata, fullstendighet og egnethet for etterfølgende prosesser, f.eks. ved konstruksjon og arbeidsforberedelser. Ved behov må disse dataene behandles ytterligere.
Våre løsninger
- 12 produksjonsanlegg på 3 kontinenter
- Produksjonsteknologi på høyeste nivå
- Mer enn 260 000 kvadratmeter lagringsplass og mer enn 225 000 pallplasser totalt
- Våre standardprodukter er tilgjengelige fra lager over hele verden
Bestill i dag, få levert i morgen:
- For alle standardprodukter
- Ved telefonbestilling før kl. 14
- Ved bestilling i nettbutikken helt fram til kl. 14:30 (i Tyskland)
Vareplukking
En fullstendig og oversiktlig stykkliste samt en disposisjonsliste fra ERP-systemet sikrer at de nødvendige komponentene listes opp i kundeordren ved siden av produksjonstrinnene. Dette muliggjør enkel montering.
Våre løsninger
- Du får rask tilgang til all relevant informasjon direkte på stedet
- Dette øker effektiviteten ved behandling av bestillingen og reservedelsordrene dine
Til neste prosesstrinn: Produksjon