ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Kraftproduksjon for energiomstilling

Dra nytte av energiomstillingen. Forbered deg på fremtiden.

Kraftproduksjon

Løsninger for energi- og kraftproduksjon

Utvidelse og restrukturering av kraftproduksjonen vil kreve enorm innsats de neste årene. Veien bort fra kull, gass og olje til elektrisitet fra fornybare kilder fører til rask utvidelse av mange desentraliserte produksjonsanlegg. Problemfri drift er avgjørende, og for å få til dette trenger man avbruddsfri strømforsyning.

En norsk studie* viser at andelen fornybar energi vil øke til 83 % av all kraftproduksjon innen 2050. I praksis betyr dette at solcelleanlegg vil vokse med en faktor på 20, og vindkraftverk med en faktor på 10.

Energi- og kraftløsninger fra Rittal

For å gjøre overgangen fra fossilt brensel så effektiv som mulig, kan Rittal levere høyytelses og kostnadsoptimaliserte systemløsninger for fornybar energi. Standardiserte modulære komponenter gjør det enklere for deg å planlegge, sette opp og ved behov utvide systemet. Porteføljen inkluderer

  • Skap
  • Strømdistribusjon
  • Klimaløsninger
  • Automasjonsløsninger for tavlebygger og produksjon av lavspenttavler
  • Service

Dine fordeler

  • Enkel planlegging og rask oppsett takket være standardløsninger i et modulært system – du trenger ikke starte fra bunnen av. I stedet kan du bruke forhåndsdesignede løsninger
  • Feilsikker bruk over lang tid takket være løsninger som krever lite vedlikehold og høye beskyttelsesfunksjoner – ideell selv under de mest krevende lokale forhold
  • Globale brukerløsninger som oppfyller internasjonale standarder og med verdensomspennende service
  • Alt fra én og samme leverandør – fra en ekspertpartner med mange års erfaring og utprøvde løsninger

* "Energy Transition Outlook 2022" fra det norske selskapet DNV

Typiske løsninger for kraftproduksjon

Industry Standard Projects - Standardiserte industriprosjekt

AC-distributor for solcelleprosjekter

Forhåndskonfigurert løsning for realisering av en AC-distributor som backup mellom inverteren og nettforbindelsen - det ideelle, individuelt tilpassbare utgangspunktet for prosjekteringen.

Veggskap og kompakte kapslinger

Plastskap AX

AX plastskap , valgfritt med eller uten vindu, er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festevinkler i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner

Kapslinger

Utendørsskap

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....

Klimatisering

Utendørsklimatisering

Funksjon og sikkerhet – i alt slags vær. Våre utendørsskap er ideelle for bruk utendørs. I tillegg til de spesielt energieffektive kjøleenhetene, kan man f.eks. montere filtervifter med sprutvannsdeksel,...

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, IP 55, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" profilskinner i standardutførelse i forskjellige dimensjoner og kapslingsgrad opptil IP 55.

Strømfordeling

VX25 Ri4Power

Et sikkert typegodkjent lavspenningsanlegg for maskiner, anlegg og energifordeling.

Success Stories.