Fremtidens mobilitetskonsepter øker presset på eksisterende og ny infrastruktur, og forsterker kravene til jernbaneoperatørene. Passasjertallene og godsmengden øker. Det er derfor avgjørende å sikre problemfri prosessflyt, slik at påliteligheten og punktligheten kan ivaretas samtidig som høye sikkerhetsstandarder overholdes.
Høy effektivitet og maksimal driftssikkerhet fra samme leverandør
Rittal tilbyr skreddersydde løsninger for jernbaneindustrien. Komplette system- og infrastrukturløsninger for alle områder innen jernbaneteknologi sikrer problemfri drift – for alle oppgaver på togstasjoner, signalskap langs skinnegangen og i tunneler.
- Takket være vår intelligente systemarkitektur av modulære apparatskap, strømfordeling, klimatisering og IT-infrastruktur
- Takket være internasjonal kompatibilitet med standardtilpassede, kontrollerte løsninger og godkjenninger
- Takket være internasjonal tilgjengelighet og rask levering av serieprodukter fra lageret
- Med internasjonalt servicenettverk og rask tilgang til reservedeler
- Takket være smart modulsystem av kabinetter (enkeltvegger og doble vegger) og klimatisering
- Takket være robuste utendørsskap av kvalitetsmaterialer med UV-bestandig lakk og høy kapslingsgrad
- Med plastskap, perfekt egnet for bruk i tunneler
- Takket være energieffektive kjøleløsninger med bredt ytelsesspektrum og stort temperaturområde fra -30° til +60° Celsius
- Takket være komplette IT-infrastrukturløsninger – fra ett enkelt nettverksrack til komplette datasentre
- Med modulbaserte datasenterløsninger fra standardiserte datasentermoduler til nye infrastruktur- og nettskyløsninger