Bijzonder intensieve storingsvelden ontstaan bijvoorbeeld bij het drogen met microgolven, in vonkverspaningsmachines en bij het hoogfrequent lassen. Hier is de afschermende werking van een gebruikelijke standaard kast of behuizing van Rittal vaak onvoldoende. In dergelijke situaties raden wij aan een Rittal EMC-kast te gebruiken.
Hoge afscherming – zo bereiken we dat
De oppervlakken aan de buitenzijde van de kast/behuizing worden met een speciale afdichting naadloos elektrisch geleidend met elkaar verbonden. De oppervlakken aan de binnenzijde en de randen van de afdichting blijven lakvrij. De bescherming tegen corrosie wordt bereikt door de zink-magnesium-coating van het basismateriaal.
Elke kast of behuizing werkt in de praktijk slechts zo goed als deze werd bewerkt!
Bij uitsparingen voor zichtvlakken en klimatisering moeten maatregelen worden getroffen om de afschermende werking te behouden (afgeschermde ruiten, draadroosters, honingraatvormige ruimten).
Zo wordt de afschermende werking weergegeven
In de dempingsgrafiek wordt de verzwakking van de velden door de kast/behuizing als logaritmische schaal weergegeven ten opzichte van de frequentie.
- Een demping van 20 dB komt overeen met een factor 10 verzwakking
- Een demping van 40 dB komt overeen met een factor 100 verzwakking
- Een demping van 60 dB komt overeen met een factor 1000 verzwakking
- etc.