Aanbouwkasten worden ook vaak gebruikt voor individuele opstellingen. Bij de zoektocht naar een grotere wand-/vloerkast wordt vaak gekozen voor aanbouwkasten. De voordelen van de vrijstaande kast VX SE zijn tot op heden vaak onbekend:
Snel
Zijwanden en dak zijn gemonteerd. Dankzij de afwezigheid van spleten tussen dak, zijwand en frame kan zich daar geen vuil ophopen. Daarnaast is er minder tijd nodig voor de bestelling en montage.
Veilig
Door de hoge beschermklasse tot IP 66/NEMA 4/4X en NEMA 3R is een veelzijdige toepassing van de VX SE mogelijk.
Bovendien biedt de kast een slagvastheid van IK 10 en heeft deze een UL-toelating.
Dankzij de slimme constructie zijn zijwanden, dak en frame geleidend met elkaar verbonden. Hierdoor is extra veiligheidsaarding niet nodig. Ook bij toepassing van Rittal-klimaatmodulen en Rittal-ventilatoren in de achterwand is geen extra veiligheidsaarding nodig.
Bovendien beschikt de VX SE dankzij de slimme kastconstructie over goede EMC-eigenschappen.
Eenvoudig
Door de beschikbaarheid van kastbreedten tot 1800 mm kan één vrijstaande kast tot wel drie gekoppelde kasten vervangen.
Behalve het reduceren van de benodigde tijd voor bestellen en monteren hebben vrijstaande kasten de volgende voordelen:
- Geen afdichtingen
- Geen aanbouwtoebehoren
- Geen montageplaat-tussenstuk
- Slechts één sokkel, ook bij grote kastbreedten
Geïntegreerde wartelplaten in de bodem vereenvoudigen de invoer van kabels in de zeer dichte IP 66-/NEMA 4- en 4X-kasten. Dit biedt een ergonomische voorbereiding voor de kabelinvoer.
In combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit is de interieuropbouw van de VX25 volledig te gebruiken voor de VX SE. Behalve het gebruik van de omvangrijke toebehoren, zoals bijv. chassis en railsystemen, is de engineering van de interieuropbouw en de montage van de opbouwcomponenten hetzelfde als bij de VX25.
Dankzij de compatibiliteit van de VX SE-bodem is het mogelijk deze met VX25-toebehoren, zoals bijv. kabelbevestigingsrails en bodemplaten, op te bouwen.
De royale opening in het stabiele bodemframe vereenvoudigt de bovendien de kabelinvoer.
Veelzijdig
De VX SE is geschikt voor toepassing onder alle omgevingsomstandigheden. Door de hoge beschermklassen tot IP 66/NEMA 4 resp. 4X, een groot aantal afmetingen en de verschillende materiaalvarianten is de VX SE de ideale kastoplossing voor een groot aantal toepassingen.
De diepte van 300 mm is bijv. bijzonder geschikt voor toepassingen op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is, zoals bijv. in de gebouwentechniek.
Alle standaard kasten zijn uit voorraad leverbaar.