- Artikelnummer:
- SZ 1.612.1200.51
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Materiaal
- INOX 1.4305
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
- Kleur
- Overige
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 14 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-INOX-Ex, metrisch, M 12 x 1,5, klembereik 2 - 5, roestvaststaal 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95