- Artikelnummer:
- SZ 1.610.1000.71
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Materiaal
- Messing
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Draadmaat NPT
- 1"
- Sleutelwijdte
- 40 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 19 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 127 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-M-Ex, NPT, 1" NPT, klembereik 13 - 20, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95