- Artikelnummer:
- 1.511.1001.70
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005 - Afmetingen
- Hoogte: 35 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 42 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: NPT 1
Schroefdraadlengte: 15 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 15 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 29 mm
- Geschikt voor Ø
- 46 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 0,276 kg
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
- SM-Fitting NPT 1", polyamide, zwart