Railkoperbewerking

Toebehoren railkoperbewerking

Het juiste gereedschap voor de bewerking van railkoper.

Toebehoren railkoperbewerking

Stempel

In combinatie met de matrijzen maken de stempels het ponsen van ronde gaten met diameters van 6,6 mm tot 21,5 mm mogelijk in railkoper.

Toebehoren railkoperbewerking

Matrijs

De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.

Toebehoren railkoperbewerking

Voetschakelaar

Voetschakelaar met aansluitkabel voor toepassing van apparaten ten behoeve van de bewerking van railkoper uit de productserie CW 120-S.

Toebehoren railkoperbewerking

Hydraulische cilinder

De hydraulische cilinder is geschikt voor het aanbrengen van uitsparingen in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.

Toebehoren railkoperbewerking

Hydraulische slang

De hydraulische slang maakt in combinatie met de hydraulische cilinder het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten mogelijk in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.

Toebehoren railkoperbewerking

Steunrol voor railkoper

Steunrol voor een comfortabele handling bij het knippen van railkoper met de CW 120-S.

Toebehoren railkoperbewerking

Stempels en matrijzen voor langwerpige gaten

Voor het aanbrengen van langwerpige gaten tot max. 21 x 18 mm in railkoper.

Toebehoren railkoperbewerking

Toebehoren ponsgereedschap

For punching round, square and rectangular cut-outs.