- Artikelnummer:
- AS 4050.300
- Uitvoering
- 300 ENH (neiging en hoogte elektrisch verstelbaar)
- Product omschrijving
- Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.
- Voordelen
- Maakt ergonomisch en rugontlastend werken mogelijk
- Individueel in de werkplaats te positioneren, door onafhankelijkheid van het stroomnet
- Minimaal benodigde ruimte indien niet in gebruik
- Eenvoudige handling door vier zwenkwielen met rem
- Variabel vastzetten van montageplaten met behulp van snelspanner
- Technische gegevens
- Neigingsverstelling ca. 0 – 80°
- Levering
- Montagetafel
1 VE spaneenheid onder
1 VE spaneenheid boven
Laadapparaat
Accu
- Opmerking
- Met de montagetafelverbreding kan een mogelijk bewerkingsoppervlak van 1900 x 1900 mm worden gerealiseerd.
- Voor de Verenigde Staten, Canada, Midden- en Zuid-Amerika, Japan is bovendien de multi-voltage voeding 4050.219 en de aansluitadapter 4050.222 nodig
- Machineafmetingen
- Breedte: 1.400 mm
Diepte: 1.250 mm
- Belastbaarheid
- 300 kg
- Werkhoogte
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 250 kg
- Douanetariefnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 8
- EC002224
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Product omschrijving
-
RAS Assemblex Montagetafel 300 ENH