Deuren/sluitingen

Scharnieren

Voor vrijstaande, aanbouwcombinaties en wandbehuizingen in industriële en IT-omgevingen kan afhankelijk van de toepassing een optimale deuropeningshoek worden gerealiseerd

Scharnieren

Scharnier 180° voor VX

Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°, zonder mechanische bewerking.

Scharnieren

Scharnier 180° voor AX, AX IT

Voor verbreding van de deuropeningshoek tot 180°.

Scharnieren

Scharniere 130°

130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors.

Scharnieren

Scharnier 180°

Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180° voor TS, TS IT, VX SE, AE.

Scharnieren

Scharnier voor PK

Voor bevestiging aan het deksel. Probleemloze montage door bijgevoegd boorsjabloon.

Scharnieren

Scharnier, buiten voor GA

For fastening the cover to the enclosure base.

Scharnieren

Dekselscharnier voor klemmenkasten KX

Het dekselscharnier kan rondom aan de kastrand en de omzetting van het deksel worden vastgeschroefd. De positie van de bevestigingsboringen is al aangegeven, het uitmeten en aftekenen vervalt. Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°.

Scharnieren

Dekselscharnier voor KL

De dekselscharnier wordt eenvoudig aan de kastrand en de omzetting van het deksel vastgeschroefd.

Scharnieren

Dekselhouder voor KL

De dekselhouder kan eenvoudig zonder boren worden gemonteerd en maakt het openklappen van het deksel ook mogelijk bij eronder aangebouwde klemmenkast.

Scharnieren

Multitool voor AX, VX

Multifunctioneel gereedschap. Ideaal voor de handling en montage van AX-kasten en VX-deuren.

Scharnieren

Scharnierpenlichter

Voor het veilig en eenvoudig verwijderen van scharnierpennen.