Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- FT 2734.000
- Product omschrijving
- Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen
- Materiaal
- Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas - Levering
- Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Afmetingen
- Breedte: 597 mm
Hoogte: 197 mm
Diepte: 34 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 537 mm
Zichtvensterhoogte: 137 mm - Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 30 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,887 kg
- Brutogewicht
- 2,087 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177031814
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- FT Zichtvenster, 597x197x34 mm BxHxD, aluminium en acryglas, met kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
- Documentatie
- Handleiding