Aarding

PE-PEN-railsysteem

PE/PEN-railsysteem.

PE-PEN-railsysteem

PE/PEN-railkoper E-Cu voor VX

Volgens DIN EN 13 601. Met geïntegreerde boringen.

PE-PEN-railsysteem

PE/PEN-bevestigingsbeugel voor VX

Voor de bevestiging van PE/PEN-railkoper 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 en 80 x 10 mm.

PE-PEN-railsysteem

Bevestigingsbeugel E-Cu

De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.

PE-PEN-railsysteem

Railsteun Nulader

Voor de opbouw van 1-polige N- of PEN-aders.

PE-PEN-railsysteem

Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen

Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu.

PE-PEN-railsysteem

Borgmoer M12

Zelfborgende moeren met kartelrand voor boringen in railkoper.

PE-PEN-railsysteem

PE/PEN-combihoek E-Cu voor PE/PEN-combinaties

De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.