Kabelwartels voor glasvezeltechniek

Artikelnummer: DK 7455.030

Maakt kabelinvoer bijzonder gemakkelijk, optimaal geschikt voor het doorvoeren van Break-Out kabels, omdat het onnodig buigen van de glasvezelkabel wordt voorkomen.

Artikelnummer:
DK 7455.030
Uitvoering
voor kabeldiameters 2 x 3 mm
Product omschrijving
De gangbare grootte PG 13,5 is uitgevoerd met gescheiden binnenafdichting. Hierdoor is een bijzonder gemakkelijke kabeldoorvoer mogelijk. Optimaal geschikt voor het doorvoeren van Break-Out kabels, omdat het onnodig buigen van de glasvezelkabel wordt voorkomen.
Materiaal
Wartel: messing
Binnenafdichting: zacht-pvc
Oppervlak
Wartel: galvanisch vernikkeld
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,688 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109