Toetsenbordschuiflade 1 HE voor twee 19"-bevestigingsniveaus

Artikelnummer: DK 7281.200

Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor opname van: Toetsenborden tot max. 420 x 40 x 220 mm, volledig uitschuifbaar, afsluitbaar.

Artikelnummer:
DK 7281.200
Voordelen
De ruimtebesparende schuiflade is geschikt voor de opname van 482,6 mm (19")-toetsenborden
Volledig uittrekbaar, voorzien van trekontlasting en scharnierende kabelhouder
Aan de voorzijde afsluitbaar
Toepassingsgebieden
Voor montage op twee 19"-bevestigingsniveaus
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Sleutel
Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
420 x 40 x 220 mm
Niveauafstand
460 ‐ 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,68 kg
Brutogewicht
4,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
18,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177390102
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Toetsenbordschuiflade 1 HE bevestigingsniveau voor 19 inch