Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen Monitoren en toebehoren TFT-monitor en toebehoren voor bedieningsbehuizingen. Monitoren en toebehoren TFT-monitor Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing. Naar het product Monitoren en toebehoren TFT-houder Geschikt voor de montage van TFT's op behuizingsbevestigingen CP-S, CP-L en verticale draagarm via behuizingsbevestiging, kantelbaar. Naar het product Monitoren en toebehoren Monitorhouder Geschikt voor de montage van monitoren met VESA-aansluiting MIS-D, MIS-E t/m 21". Door de variabele montage in de diepte is de monitor ergonomisch te verstellen door de gebruiker. Daarnaast zijn er drie instelmogelijkheden... Naar het product Monitoren en toebehoren Aansluitkabel voor voeding Met IEC-connector aan één zijde, lengte: 1,5 m. Naar het product Monitoren en toebehoren Voeding voor TFT-monitor Met IEC320-connector, met kabel (1,5 m) en aansluiting op de TFT-monitor. Naar het product