TP aluminium profiel

Artikelnummer: TP 2682.000

Voorkomt het wegglijden van schema's etc.

Artikelnummer:
TP 2682.000
Product omschrijving
Om naderhand aan te bouwen aan TP midden- en bovendelen alsmede aan lessenaars.
Toepassingsgebieden
TP driedelig/tweedelig
Lessenaars TP
Op alle kasten/deksels met 20 mm afkanthoogte toepasbaar (plaatdikte max. 2 mm)
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Spuitgietaluminium profiel: blank geëloxeerd
Kleur
Afdekkappen: RAL 7035
Lengte
1.183 mm
Inbouwmogelijkheden
Voor andere afmetingen eenvoudig op lengte in te korten
3 x breedte 600 mm
2 x breedte 800 mm
1 x breedte 1000 mm + 1 x breedte 600 mm
1 x breedte 1200 mm
1 x breedte 1600 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
1,599 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177031265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261