- Artikelnummer:
- DK 7824.650
- Product omschrijving
- Geluiddempende matten voor montage in nieuwe of bestaande behuizingen. De matten kunnen dankzij de zelfklevende achterzijde eenvoudig op de aanwezige vlakken worden geplakt. Het geluid wordt geabsorbeerd, wat een aanzienlijke geluiddemping tot gevolg heeft. De set is ontworpen voor bekleding van dak, zijvlakken en achterzijde van een kast met de afmetingen BHD 800 x 2000 x 800 mm. Andere afmetingen zijn door individuele afstemming mogelijk.
- Materiaal
- Zacht schuim op basis van melaminehars
Materiaalklasse B1 volgens DIN 4102 - Kleur
- Lichtgrijs
- Levering
- Incl. afstandsbouten ter voorkoming van contactgeluiden via de dakplaat
- Materiaaldikte
- 20 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,715 kg
- Brutogewicht
- 3,72 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261