Bodems

Stelvoeten

Voor het opheffen van bodemoneffenheden worden stelvoeten toegepast. Voor verschillende kastsystemen in diverse materialen en uitvoeringen

Stelvoeten

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Voor het opheffen van bodemoneffenheden. Schroefdraad M12. Naar keuze met binnenzeskant voor afstellen op binnenruimte van de behuizing.

Stelvoeten

Stelvoeten met interne verstelling, voor VX IT

Ter compensatie van bodemoneffenheden. De montagebeugel dient voor het verstellen en vastzetten van de stelvoet onder het kastframe. Zo is de stelvoet gemakkelijk vanuit de kast via de in de stelvoetschacht geïntegreerde binnenzeskantaandrijving te...

Stelvoeten

Stelvoeten voor FlatBox, M10 x 20 mm

Stelvoeten, voor FlatBox

Stelvoeten

Stelvoeten voor VX, TS, VX SE in roestvaststaal

Voor montage aan behuizingen, voor een eenvoudige reiniging van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden van ±15 mm.

Stelvoeten

Stelvoeten voor VX, TS, VX SE in roestvaststaal

Voor directe montage aan het hoekstuk van het kastprofiel. Ook geschikt voor montage aan het sokkelsysteem VX. Bij montage aan het sokkelsysteem VX is de sokkeladapter vereist.

Stelvoeten

Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen en stelvoeten

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 en stelvoeten aan het sokkelsysteem VX, AX.