Toebehoren

Bodems

Toebehoren voor de kast-/behuizingsbodem bieden flexibele mogelijkheden voor bodemopbouw en voor het transport of ter stabilisatie van kasten/behuizingen. Stelvoeten, wielen en transporttoebehoren, bodemplaten, breedtedelingen, kantelbeveiliging en bevestigingscomponenten.

Bodems

Stelvoeten

Voor het opheffen van bodemoneffenheden worden stelvoeten toegepast. Voor verschillende kastsystemen in diverse materialen en uitvoeringen

Bodems

Wielen

Voor de mobiele toepassing van kasten, IT-racks, lessenaarsystemen en Industrial Workstations

Bodems

Bodemframe

Sommige TS IT-netwerkbehuizingen en serverracks hebben een open bodem. Indien naderhand bodemplaten worden geplaatst, is er een bodemframe nodig

Bodems

Bodemplaten

Bodemplaten voor DK-TS, voor het afsluiten van de bodemopening of het invoeren van kabels

Bodems

Drukcompensatie-afdekkingen

Drukcompensatiedoorvoer van polyamide of roestvaststaal, met geïntegreerd afdichtingsmembraan, speciaal voor behuizingen die zijn blootgesteld aan wisselende klimaatomstandigheden (bijv. bij buitenopstelling).

Bodems

Condensafvoer

Condensafvoer voor een veilige afvoer van condenswater aan de binnenzijde en bescherming tegen spatwater aan de buitenzijde (labyrintwerking).

Bodems

Breedtedeling voor VX

Verdeelt de kastbreedte in twee bereiken. Hierdoor kunnen bijv. in kasten met een breedte van 1200 mm montageplaten, kabelbevestigingsrails of zwenkramen van kasten met een breedte van 600 mm worden ingebouwd.

Bodems

Traverse voor VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chillers Blue e+

Ter verhoging van de stabiliteit steekt de traverse aan de voor- en achterzijde 138 mm over het bodemframe van de behuizing.