RITTAL

Toebehoren

Een omvangrijk assortiment aan systeemtoebehoren voor kasten en behuizingen voor industriële en IT-toepassingen biedt onbegrensde mogelijkheden bij de kastopbouw.

Toebehoren

Sokkel

Sokkelsystemen als stabiele kast-/behuizingsondersteuning bieden extra ruimte voor het invoeren van kabels. Sokkelsysteem VX, sokkelsysteem AX, sokkels voor TP, IW, PC, kabelrangeerruimten, sokkeltoebehoren.

Toebehoren

Legborden

Met opbergmogelijkheden en montagevlakken aan het kastframe of het 19"-niveau. Telescooprails en handgrepen breiden het assortiment legborden uit, die gedeeltelijk zonder gereedschap in IT-racks, serverracks, wandverdelers en industriële...

Toebehoren

Toebehoren voor legborden

Toebehoren voor legborden.

Toebehoren

Bodems

Toebehoren voor de kast-/behuizingsbodem bieden flexibele mogelijkheden voor bodemopbouw en voor het transport of ter stabilisatie van kasten/behuizingen. Stelvoeten, wielen en transporttoebehoren, bodemplaten, breedtedelingen, kantelbeveiliging en...

Toebehoren

Wanden

Zijwanden voor het zijdelings afsluiten van kasten-/behuizingsrijen, scheidingswanden voor een functionele scheiding van afzonderlijke bereiken, scheidingsschakelaar-/veiligheidsvergrendelingen volgens UL-voorschrift, lak voor het bijwerken resp. voor...

Toebehoren

Koppeltechniek

Ongeacht of er compleet uitgebouwde kasten-/behuizingsrijen worden getransporteerd of dat er afzonderlijke kasten/behuizingen op de standplaats worden opgesteld, er is voor alle koppelsituaties in de kastenbouw een passende oplossing: koppelingen,...

Toebehoren

Deuren/sluitingen

Deuren en sluitingen voor een gemakkelijke en veilige toegang tot kasten/behuizingen en racks. Deurvarianten, modulaire frontindeling en deeldeuren voor verschillende toegangsconcepten, zichtdeuren in industrieel en IT-design en zichtvensters voor een...

Toebehoren

Daken

Toebehoren voor het dak van behuizingen of kasten kunnen optimaal aan de te vervullen taak worden aangepast. Dakplaten voor kabelinvoer of ventilatie.

Toebehoren

Wandbevestiging

Op de betreffende behuizing afgestemde bevestigingsbeugels voor een stabiele montage van de wandbehuizing alsmede extra fixeringen van standbehuizingen in het dakbereik.

Toebehoren

Instelbare kastverbindingen

Instelbare koppeling voor bedieningsbehuizingen, klemmenkasten en wandkasten

Toebehoren

Interieuropbouw

Omvangrijk toebehorenprogramma voor de interieuropbouw van kast-/behuizingssystemen en IT-racks, zoals bijv. montageplaten, railsystemen, bevestigingselementen, legborden, systeemverlichting, EMC- en aardingstoebehoren, contactdoosstroken

Toebehoren

Bevestigingselementen

Veelzijdige bevestigingstoebehoren, zoals kooimoeren, schuifmoeren, schroeven en verschillende montage-elementen voor een comfortabele en efficiënte kast-/behuizingsopbouw.

Toebehoren

IT-Monitoring

De flexibele en individuele oplossingen op het gebied van besturing en bewaking van alle fysieke parameters in uw IT-omgeving zorgen voor een beter overzicht van uw IT-infrastructuur.

Toebehoren

EMC

De beveiliging van een standaardkast tegen elektrische, magnetische en elektromagnetische velden kan met behulp van deze systeemtoebehoren verder worden verhoogd. Maatregelen zijn de verbetering van de afschermende werking door een optimale...

Toebehoren

Interieuropbouw voor aardbevinggevaarlijke omgevingen

Toebehoren voor kast-/behuizingssystemen voor toepassing in aardbevingszone 1, 2, 3 en/of 4 volgens Telcordia GR 63-CORE.

Toebehoren

Aarding

Aardingsmateriaal voor de opbouw van een veilige aardverbinding die voldoet aan de eisen van VDE en aan de laagspanningsrichtlijn. Afzonderlijke aardlitzen of direct op kast-/behuizingssystemen afgestemde totaalsystemen voor de aarding van frames of op...

Toebehoren

Verlichting

Systeemverlichting met innovatieve LED-verlichtingstechniek voor een betere verlichting en daardoor meer veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de kast/behuizing resp. het IT-rack. Wereldwijd toepasbaar: systeemverlichting LED,...

Toebehoren

Toebehoren voor verlichting

Toebehoren voor systeemverlichting zoals contactdozen, aansluitkabels, deurschakelaars, magneten, houders en inbouwsets.

Toebehoren

Kabelgeleiding

Toebehoren voor een flexibele invoer van kabels in kast- en behuizingssystemen en voor een efficiënte kabelgeleiding in behuizingen en in kasten met 19"-raster: kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels, kabeldoorvoeren, toebehoren voor...

Toebehoren

Kabelgeleiding 19"

Ongeacht of het een patchkast, een etageverdeler met één 19"-niveau of een serverrack met twee 19"-niveaus betreft: de gevarieerdheid van de systeemtoebehoren voldoet aan alle wensen op het gebied van kabelgeleiding aan de...

Toebehoren

Bodemplaten

In plaats van segmenten van de standaard driedelige bodemplaten toe te passen. Dit maakt een op de montageplaat afgestemde positionering mogelijk.

Toebehoren

19"-techniek

Zwenkramen, profielen, inbouwsets voor profielen, toebehoren voor Rittal Data Rack, glijrails, inch-opbouw, patchpanels, splitterboxen, LSA-techniek

Toebehoren

Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen

Systeemopbouw voor bedieningsbehuizingen en aanbouwtoebehoren voor kasten/behuizingen: frontopbouw van bedieningsbehuizingen, monitoren, handgrepen, houders en schuifladen voor toetsenborden, muishouders en ruimte voor muis, interfacedeksels,...