Reinigingsdoekjes voor Perforex lasercentrum LC

Bestelnr.: AS 4050.327

Droogdoek voor reiniging van de lenzen en afdekglazen van het Perforex lasercentrum LC.

Bestelnr.:
AS 4050.327
Product omschrijving
Droogdoek voor reiniging van de lenzen en afdekglazen van het Perforex lasercentrum LC.
Voordelen
Speciaal voor gevoelige oppervlakken
Een schone laseroptiek garandeert optimale snijresultaten
Materiaal
Polyester
Levering
1 VE = 100 st.
Normen
Class 100/ISO 5 cleanroom
Geschikt voor bestelnr.
4050330
4050335
Afmetingen
Breedte: 100 mm
Diepte: 100 mm
Leveringseenheid
1 Zakje
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,115 kg
Douanetariefnummer
63071030
EAN
4028177922969
ECLASS 8.0
36600890