- Bestelnr.:
 
- AS 4053041
 
- Uitvoering
 
- voor TX 
 
- Product omschrijving
 
- Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen. 
 
- Voordelen
 
- Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden 
 
- Technische gegevens
 
- Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼") 
 
- Materiaal
 
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal 
 
- Lemmet-Ø
 
- 6,3 mm 
 
- Uitgang
 
- TX 10 
 
- Lengte
 
- 73 mm 
 
- Leveringseenheid
 
- 3 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,027 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,029 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Product omschrijving
 
- 
AS, Bit Industriëel, TX10, L=73