Schroevendraaier niet geïsoleerd

Bestelnr.: AS 4052004

Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.

Bestelnr.:
AS 4052004
Uitvoering
voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving
Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.
Voordelen
Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
Materiaal
Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø
4 mm
Lemmetlengte
100 mm
Lemmet (breedte x dikte)
4 x 0,8 mm
Uitgang
SL
Handgreep-Ø
30 mm
Handgreeplengte
94 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,054 kg
Douanetariefnummer
82054000
EAN
4028177807051
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Product omschrijving
AS Schroevendraaier n-Geïsol. SL4x0,8