Freesverlengers met spantang

Artikelnummer: AS 4050.056

Verlenging voor standaard 6 mm frezen met FRX-16 mm spantang.

Artikelnummer:
AS 4050.056
Product omschrijving
Verlengstuk voor standaard 6 mm frezen met FRX-16 mm spantang voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Geschikt voor bestelnr.
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Afmetingen
Lengte: 16 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Product omschrijving
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!