Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Artikelnummer: AS 4055.911

De Perforex Milling Terminal 1101 is een voordelig instapmodel voor het geautomatiseerd modificeren van componenten. Vrijwel alle wand- en vloerstaande kasten zijn eenvoudig en snel te bewerken.

Artikelnummer:
AS 4055.911
Uitvoering
Bewerking van vlakke delen
Bewerking van wandkasten
Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
Automatische gereedschapscontrole
DIN-gereedschap
Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving
De Perforex Milling Terminal is een 4-assige CNC-machine. De machine dient voor het modificeren van standaard kasten en vlakke delen. Volautomatisch kan de machine bijv. boringen, schroefdraad en uitsparingen aanbrengen. De Perforex Milling Terminal 1101 is een voordelig instapmodel voor het geautomatiseerd modificeren van componenten. Vrijwel alle wand- en vloerstaande kasten zijn eenvoudig en snel te bewerken.
Voordelen
Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
Dataconsistentie dankzij netwerkgebaseerde software
Eenvoudige bediening door overzichtelijke HMI en een 24"-display
Automatische gereedschapswisseling en geïntegreerde meting van de gereedschapslengte
Gereedschapsparende bewerking dankzij minimaalsmeersysteem en aandrukschotel
Automatische spaanafzuiging bij het boren en frezen
Met de krachtige spindel is een snelle, exacte en betrouwbare bewerking gewaarborgd
Intuïtief spansysteem met pneumatische spaninrichting – geoptimaliseerd voor kast-/behuizingscomponenten
Levering
De Perforex MT S wordt projectgerelateerd geconfigureerd
Bewerkbaar materiaal
Aluminium
Staal
Roestvaststaal
Kunststof
Koper
Machineopties
2 extra nulpunten voor de bewerking van meerdere onderdelen 4050.110
Machinebesturing
Opdrachtregeling met Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Bediening met Rittal HMI
Veiligheid
Veiligheidshek volgens DIN EN ISO 13857
Optische beveiliging aan de voor- en achterzijde van de machine
Veilig afremmen van de assen, ook bij uitval van de spanning
Interfaces
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
EPLAN Pro Panel
Rittal Configuration System
Import van DXF-gegevens
Opmerking
Technische wijzigingen voorbehouden
Persluchtaansluiting
6 bar
Gewicht werkstuk bij bewerking van vlakke delen (max.)
200 kg
Gewicht werkstuk bij bewerking van kasten/behuizingen (max.)
200 kg
Aantal gereedschapsplaatsen
18
Bewerkingsnauwkeurigheid
± 0,2 mm
Snelheid X-/Y-as
60.000 mm/min
Snelheid Z-as
12.000 mm/min
Spindeltoerental (max.)
21.000 rpm
Spindelvermogen (max.)
11 kW
Besturingsspanning (DC)
24 V
Nominale stroom max.
6,2 A
Nominale spanning
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Bewerkingssnelheid (max.)
1.500 mm/min
Afmetingen spanbare behuizingen min.
Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 140 mm
Afmetingen spanbare behuizingen max.
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.400 mm
Diepte: 1.400 mm
Afmetingen spanbare vlakke onderdelen min.
Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 1,25 mm
Afmetingen spanbare vlakke onderdelen
Breedte: 2.450 mm
Hoogte: 1.500 mm
Diepte: 5 mm
Max. bewerkbare oppervlakken bij kasten/behuizingen
Breedte: 750 mm
Hoogte: 1.400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1.600 kg
Brutogewicht
1.600 kg
Douanetariefnummer
84571090
EAN
4028177967519
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit