Klimatisering

Outdoor-klimatisering

Functionaliteit en betrouwbaarheid – onder alle weersomstandigheden. Onze Outdoor-klimatiseringsoplossingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Behalve bijzonder efficiënte koelaggregaten zijn bijv. ook ventilatoren met ventilatorafdekkap, verwarmingen of de Blue e+ chillers met de optie “Outdoor” toe te passen.

Outdoor-klimatisering

Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 1160 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Outdoor-klimatisering

Blue e+ ventilator met EC-technologie

De energie-efficiënte uitvoering met EC-technologie wordt niet alleen gekenmerkt door de nieuwe IoT-functie. De Blue e+ ventilator opent ook de deur voor een groot aantal andere voordelen – van energie-efficiëntie, monitoring en...

Outdoor-klimatisering

Ventilatorafdekkap ter verhoging van de beschermklasse

Met name in de levensmiddelenindustrie voorkomt de ventilatorafdekkap het binnendringen van vocht. In combinatie met het standaardfilter wordt de beschermklasse IP 56 bereikt.

Outdoor-klimatisering

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze...

Outdoor-klimatisering

Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2.500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping (vanaf 1000 W), beschermklasse UL Type 3R/4, 12.

Outdoor-klimatisering

Kastverwarming zonder ventilator

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen....

Outdoor-klimatisering

Kastverwarming met ventilator

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen....

Outdoor-klimatisering

Direct Air Cooling Systems (DAC) voor multifunctionele behuizingen

Dakmontage-Direct Air Cooler voor de inbouw in multifunctionele behuizingen (MFG). Het product is optimaal geschikt voor het efficiënt compenseren van hoge vermogensverliezen bij een lage Delta T in MFG’s. De omgevingslucht wordt gefilterd...